133 mm, attacco imperniato

Benne per impieghi generali 133 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
5.2 in
133 mm
Capacità
6.4 ft³
180 l
Peso
1344.8 lb
610 kg

Descrizione generale

Progettate per attività di scavo generiche e leggere su terreni morbidi o argillosi.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Applicazione

Progettate per attività di scavo generiche e leggere su terreni morbidi o argillosi.
Cat

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.
Cat

Design robusto

Le benne Cat® sono progettate per la massima produttività, affidabilità e durata.

Caratteristiche tecniche di 133 mm, attacco imperniato

Larghezza 5.2 in 133 mm
Capacità 6.4 ft³ 180 l
Peso 1344.8 lb 610 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 35.8 in 909 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 133 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.