914 mm, attacco imperniato

914 mm, attacco imperniato Benne da roccia per impieghi gravosi

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
36 in
914 mm
Capacità
11.5 ft³
325 l
Peso
451.9 lb
205 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Applicazione

Progettata in modo specifiche per le condizioni rocciose impegnative tipiche di molte regioni del mondo.
Cat

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.
Cat

Design robusto

Le benne Cat® sono progettate per la massima produttività, affidabilità e durata.

Caratteristiche tecniche di 914 mm, attacco imperniato

Larghezza 36 in 914 mm
Capacità 11.5 ft³ 325 l
Peso 451.9 lb 205 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 38.9 in 988 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 914 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro