305 mm, attacco imperniato

305 mm, attacco imperniato Benne per barriere coralline

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
12 in
305 mm
Capacità
2.3 ft³
65 l
Peso
271.2 lb
123 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Applicazione

Applicazione

Appositamente progettate per impieghi in presenza di barriere coralline rocciose come quelle presenti sulla costa orientale meridionale degli Stati Uniti.
Profilo della benna

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.
Design robusto

Design robusto

Le benne Cat® sono progettate per la massima produttività, affidabilità e durata.
Occhiello di sollevamento

Occhiello di sollevamento

L'occhiello di sollevamento sulla parte posteriore della benna consente all'operatore di sollevare materiali leggeri utilizzando l'attrezzatura di sollevamento.

Caratteristiche tecniche di 305 mm, attacco imperniato

Larghezza 12 in 305 mm
Capacità 2.3 ft³ 65 l
Peso 271.2 lb 123 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 33.7 in 855 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 305 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro