730

Dumper articolati a tre assali 730

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C13B
Cat® C13B
Carico utile nominale
31 ton (US)
28 t
A colmo (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Descrizione generale

Produttività superiore

Trasporta e scarica una maggiore quantità di materiale con il dumper articolato Cat® 730. Con una capacità di carico utile di 31 tonnellate imperiali (28 tonnellate metriche), è progettato per aumentare la produttività, soprattutto nei cantieri compatti. Ottimo abbinamento per gli escavatori e le pale Cat, permette di movimentare più materiale in modo efficiente e con minor sforzo.

Vantaggi

PRESTAZIONI AFFIDABILI

Il cassone ribaltabile riprogettato permette un carico più facile e massimizza il carico utile, mentre il motore C13B fornisce la potenza richiesta, combinata a un'affidabilità costante.

SICUREZZA INTEGRATA

Progettato per garantire un accesso pratico e sicuro
per la manutenzione a terra, Dynamic Rollover Protection applica i freni al momento opportuno per ridurre il rischio di ribaltamenti.

EFFICIENZA GENERALE MIGLIORATA

Imposta i parametri specifici del lavoro da svolgere con altezza del cassone e limite di velocità della macchina, ottenendo fino al 16% di efficienza dei consumi in più e movimentando più materiale per unità di combustibile consumato.

Caratteristiche tecniche di 730

Modello motore Cat® C13B Cat® C13B
Potenza lorda (SAE J1995) 375 HP 280 kW
Potenza netta (SAE J1349) 367 HP 274 kW
Potenza motore (ISO 14396) 370 HP 276 kW
Foro 5.1 in 130 mm
Corsa 6.2 in 157 mm
Cilindrata 762.8 in³ 12.5 l
Nota (1) Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) La potenza indicata è testata a 1.800 giri/min. La potenza indicata è testata a 1.800 giri/min.
Nota (3) La potenza netta disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima. La potenza netta disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima.
Nota (4) La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 274 kW (367 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 274 kW (367 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE.
Nota (5) Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014, Corea Stage V Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014, Corea Stage V
Nota (6) Il fluido di scarico diesel (DEF) utilizzato nei sistemi SCR Cat deve soddisfare i requisiti dello standard ISO 22241-1:2006. Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. Il fluido di scarico diesel (DEF) utilizzato nei sistemi SCR Cat deve soddisfare i requisiti dello standard ISO 22241-1:2006. Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API.
Altitudine massima senza riduzione di potenza del motore 12500 ft 3810 m
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 N·m
Coppia massima del motore lorda (SAE J1349) 1554 lbf·ft 2107 N·m
Coppia massima del motore 1200 r/min 1200 r/min
Carico utile nominale 31 ton (US) 28 t
A colmo (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
A raso 18.2 yd³ 13.9 m³
Sponda posteriore a colmo SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Sponda posteriore a raso 19.1 yd³ 14.6 m³
Marcia avanti - 1 5 mile/h 8 km/h
Marcia avanti - 2 9 mile/h 15 km/h
Marcia avanti - 3 14 mile/h 22 km/h
Marcia avanti - 4 21 mile/h 34 km/h
Marcia avanti - 5 29 mile/h 47 km/h
Marcia avanti - 6 34 mile/h 55 km/h
Retromarcia - 1 6 mile/h 9 km/h
Nota (1) Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato è di 70 +/- 1 quando si adotta la norma ISO 6396:2008 per misurare il valore per una cabina chiusa. La misurazione è stata eseguita con le ventole di raffreddamento al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento. La misurazione è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato è di 70 +/- 1 quando si adotta la norma ISO 6396:2008 per misurare il valore per una cabina chiusa. La misurazione è stata eseguita con le ventole di raffreddamento al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento. La misurazione è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto.
Nota (2) Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora su una cabina operatore aperta o una cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi. Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora su una cabina operatore aperta o una cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi.
Assale anteriore - A vuoto 31658 lb 14360 kg
Assale centrale - A vuoto 10340 lb 4690 kg
Assale posteriore - A vuoto 9833 lb 4460 kg
Totale - A vuoto 51831 lb 23510 kg
Assale anteriore - Carico nominale 7165 lb 3250 kg
Assale centrale - Carico nominale 27282 lb 12375 kg
Assale posteriore - Carico nominale 27282 lb 12375 kg
Totale - Carico nominale 61729 lb 28000 kg
Assale anteriore - Carico 38823 lb 17610 kg
Assale centrale - Carico 37622 lb 17065 kg
Assale posteriore - Carico 37115 lb 16835 kg
Totale - Carico 113560 lb 51510 kg
Tipo Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450 Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450
Piastra anteriore 0.28 in 7 mm
Piastra base 0.51 in 13 mm
Piastre laterali 0.43 in 11 mm
Serbatoio del combustibile 106 gal (US) 400 l
Serbatoio del DEF 9 gal (US) 34 l
Sistema di raffreddamento 22 gal (US) 83 l
Impianto idraulico 32 gal (US) 123 l
Basamento motore 11.4 gal (US) 43 l
Trasmissione 12.4 gal (US) 47 l
Riduttori finali/Differenziale 33 gal (US) 125 l
Scatola di ripartizione della coppia 7 gal (US) 25 l
Tempo di sollevamento 12 s 12 s
Tempo di abbassamento 8 s 8 s
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabina - struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Cabina - struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Sterzata ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Dimensioni di sterzata - angolo di sterzata - sinistra/destra 45° 45°
Dimensioni di sterzata - raggio di sterzata SAE 294 in 7470 mm
Dimensioni di sterzata - raggio di ingombro 318 in 8075 mm
Dimensioni di sterzata - raggio interno 153 in 3879 mm
Dimensioni di sterzata - larghezza corsia 210 in 5332 mm
Nota Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 23.5R25. Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 23.5R25.
Tra i due punti morti dello sterzo 4,75 secondi a 60 giri/min 4,75 secondi a 60 giri/min
Escavatori idraulici: 350/352 - Passate 4-5 4-5
Escavatori idraulici: 336 - Passate 5-6 5-6
Pale gommate: 972/972 XE - Passate 3-4 3-4
Pale gommate: 966/966 XE - Passate 4 4
Pala gommata: 962 - Passate 4-5 4-5
Pala gommata: 950 - Passate 5 5
Nota Un abbinamento ottimale assicura un notevole vantaggio di produttività. Il modello 730 è l'abbinamento ottimale per gli escavatori idraulici Cat 350/352 e 336 e le pale gommate Cat 972, 966, 962 e 950. Un abbinamento perfetto di attrezzi di carico e trasporto si traduce in una maggiore produttività a un minor costo per unità di volume movimentato. Un abbinamento ottimale assicura un notevole vantaggio di produttività. Il modello 730 è l'abbinamento ottimale per gli escavatori idraulici Cat 350/352 e 336 e le pale gommate Cat 972, 966, 962 e 950. Un abbinamento perfetto di attrezzi di carico e trasporto si traduce in una maggiore produttività a un minor costo per unità di volume movimentato.

730 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Parasole
  • Display touch screen con controllo video della telecamera posteriore
  • Diffusori d'aria regolabili
  • Il sistema di monitoraggio del funzionamento della macchina comprende:
    - Spia di intervento
    - Pressione olio motore
    - Impianto dello sterzo principale
    - Indicatore di direzione sinistra e destra
    - Fari abbaglianti
    - Temperatura del liquido di raffreddamento
    - Contagiri
    - Freno di stazionamento
    - Livello del combustibile
    - Temperatura dell'olio del cambio
    - Impianto frenante
    - Mantenimento della marcia selezionata
    - Comando del paranco
    - Impianto idraulico
    - Sistema di carica
    - Rallentatore
    - Guasto della trasmissione
    - Sistema di controllo della trazione
    - Spia di controllo motore
  • Sedili:
    - Operatore: completamente regolabili, con sospensione pneumatica
    - Istruttore: imbottito e con cintura addominale
  • Tergilavavetro, a due velocità, intermittente (anteriore)
  • Display a cristalli liquidi (LCD):
    - Spia di avvertenza
    - Marcia e direzione selezionate
    - Velocità o cambio automatico
    - Consultazione del Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM)
    - Guasto allo sterzo primario (avviso)
    - Avviso cintura di sicurezza
    - Avviso guasto allo sterzo secondario
    - Filtro di rigenerazione particolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    - Inserimento fonte secondaria di energia per lo sterzo
    - Contaore
    - Rallentatore attivo
  • Specchietti: esterni
  • Sterzo secondario - elettroidraulico
  • Climatizzazione
  • Vetri:
    - anteriori laminati e azzurrati
    - laterali e posteriori temperati e azzurrati
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Leva unica per la selezione delle marce e il comando paranco
  • Vano portaoggetti:
    - portabicchieri
    - portabottiglia
    - vano portaoggetti sotto il sedile
    - tasca nella portiera
    - vano portaoggetti dietro il sedile dell'operatore
    - appendiabiti
  • Finestrini di apertura su entrambi i lati, leggermente colorati
  • Cintura riavvolgibile: sedile dell'operatore e secondo sedile
  • Riscaldatore e sbrinatore, con ventola a quattro velocità

TECNOLOGIA

  • Cat® Detect con Stability Assist
  • Product Link, cellulare PLE643

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Impianto elettrico: 24 volt, 10 A, con convertitore da 24 a 12 volt
  • Presa per avviamento a distanza (cavi non inclusi)
  • Avvisatore acustico
  • Impianti di illuminazione:
    - Abitacolo
    - Due fari
    - Due luci laterali d'ingombro
    - Due luci di retromarcia
    - Luce di lavoro/accesso cabina
    - Due luci di arresto/di posizione
    - Indicatori di direzione anteriori e posteriori
  • Interruttore principale
  • Batterie esenti da manutenzione (due)

TRASMISSIONE

  • Trasmissione CX31
  • Freni sigillati in bagno d'olio a doppio circuito - su tutte le ruote
  • Rallentatore: freno di compressione del motore
  • Trasmissione automatica a sei marce avanti e una retromarcia
  • Differenziali: standard con dispositivi di blocco automatico dei differenziali longitudinale e trasversale con frizione
  • Modulo emissioni pulite (CEM) e sistema di post-trattamento dello scarico
  • Motore Cat C13B
  • Tre assali e sei ruote motrici

SICUREZZA

  • Cabina con struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure)
  • Allarme retromarcia
  • Telecamera posteriore

PROTEZIONI

  • Radiatore
  • Finestrino posteriore
  • Protezione anteriore antiversamento sul cassone ribaltabile, parte integrante della struttura del cassone
  • Basamento

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Valvole di prelievo S·O·S
  • Pneumatici, sei 23.5R25, radiali
  • Alette parafango: montate sul cassone e posizionate nel passaruota, bloccabili in posizione di trasporto
  • Insonorizzazione (standard in alcuni Paesi*)
    *I Paesi EFTA sono i paesi dell'UE più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Turchia e Regno Unito.
  • Protezione antivandalismo: tappi con chiusura a chiave

730 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Vetro a infrarossi - temperature ambiente in cabina elevate
  • Specchietti, riscaldati motorizzati
  • Radio, impianto stereo Bluetooth®
  • Sedile riscaldato/raffreddato
  • Operatore, cintura di sicurezza, a quattro punti
  • Tendine finestrini
  • Tergilavavetro a due velocità (posteriore)

TECNOLOGIA

  • Sistema di monitoraggio Cat Payload
  • Formazione dell'operatore
  • Product Link doppio PLE683

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Accessorio di avviamento a basse temperature
  • Riscaldatore blocco motore
  • Avviamento ad etere
  • Faro lampeggiante a LED
  • Luci di lavoro LED montate sul tettuccio

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Sistema automatico di lubrificazione dei cuscinetti
  • Telaio (senza cassone) passo lungo
  • Telaio (senza cassone) passo standard
  • Rivestimenti interni del cassone
  • Liquido di raffreddamento per basse temperature -51 °C (-60 °F)
  • Cassone riscaldato mediante i gas di scarico
  • Additivo carburante, fluidificante
  • Cunei di fermo ruota
  • Pneumatici, sei 750/65R25, radiali
  • Riempimento rapido del combustibile
  • Sponda posteriore a forbice

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat Detect con Stability Assist consente un maggiore controllo della stabilità della macchina durante il funzionamento, avvertendo l'operatore in caso di avvicinamento a un angolo non sicuro, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza e tempi di attività della macchina.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Production Measurement consente di pesare il carico utile in tempo reale per aiutare gli operatori a ottimizzare il trasporto e a ottenere la massima produttività. Il tracciamento automatizzato aiuta i supervisori del cantiere a monitorare il movimento dei materiali e le metriche di efficienza al fine di gestire la produzione, migliorare l'efficienza in cantiere e ridurre i costi.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 730 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Dumper articolato a tre assali 730

Dumper articolato a tre assali 730

Dumper articolato a tre assali 730

Dumper articolato a tre assali 730

Dumper articolato a tre assali 730

Dumper articolato a tre assali 730
Dumper articolato a tre assali 730
Dumper articolato a tre assali 730
Dumper articolato a tre assali 730
Dumper articolato a tre assali 730