730 EJ

Dumper articolati a tre assali 730 EJ

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C13B
Cat® C13B
Carico utile nominale
30 ton (US)
27.1 t
A colmo (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Descrizione generale

Equipaggiato per gestire esigenze di trasporto uniche

Il dumper articolato Cat® 730 EJ offre un vantaggio unico grazie alla possibilità di scaricare il materiale in aree con spazio ridotto: ideale per gallerie, lavori in prossimità di cavi sospesi o lavori sotterranei. La possibilità di estrarre il materiale in movimento riduce il bisogno di attrezzature aggiuntive, velocizzando i cicli e migliorando la produttività nei cantieri più piccoli.

Vantaggi

PRESTAZIONI AFFIDABILI

Il modello 730 EJ consente di estrarre il materiale in modo statico, su pendenze e scarpate verticali, con un riporto minimo, mentre il motore C13B fornisce la potenza necessaria, unita a un'affidabilità senza pari.

SICUREZZA INTEGRATA

Il modello 730 EJ è progettato per offrire un accesso sicuro e comodo, con manutenzione a livello del suolo, mente la lama di spinta estrae il materiale dal cassone, aiutando a prevenire possibili ribaltamenti.

EFFICIENZA MIGLIORATA DELL'OPERATORE

Imposta i parametri specifici del lavoro da svolgere con altezza del cassone e limite di velocità della macchina, migliorando le tecniche operative grazie alla funzionalità Operator Coaching disponibile su richiesta.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

AFFIDABILITÀ COMPROVATA

AFFIDABILITÀ COMPROVATA

        
  • Il motore Cat C13B è garanzia di affidabilità in una varietà di applicazioni.
  •     
  • Il comando dell'acceleratore basato sul terreno garantisce omogeneità sui terreni accidentati per migliorare l'assetto.
  •     
  • Affidabilità migliorata grazie all'uso di componenti standard e alla semplicità costruttiva per intervalli più lunghi tra le revisioni.
  •     
  • Il ridotto impatto del sistema di controllo delle emissioni migliora la risposta e ottimizza la potenza.
  •     
  • Il freno di compressione del motore migliora la risposta e aumenta la potenza di rallentamento per controllare la discesa su terreni in pendenza.
  •     
  • Le tecnologie di post-trattamento riducono le emissioni, incluse quelle di ossido di azoto fino all'80%.
ESPANDETE LE VOSTRE CAPACITÀ

ESPANDETE LE VOSTRE CAPACITÀ

        
  • Il dumper consente l'estrazione e lo spandimento del materiale anche in movimento, riducendo la necessità di attrezzature di spandimento e di spianatura aggiuntive. L'estrazione "durante la marcia" consente quindi cicli di lavoro più rapidi.
  •     
  • L'estrazione del carico senza sollevare il cassone favorisce la stabilità del mezzo e consente la dispersione del materiale su pendenze, scarpate e su terreni estremamente cedevoli, in particolare nelle discariche.
  •     
  • Il dumper consente operazioni di estrazione anche in aree ad altezza ridotta, ad esempio in prossimità di cavi sospesi o nelle operazioni di scavo di gallerie e nelle attività sotterranee.
  •     
  • La struttura del cassone elimina quasi del tutto l'adesione del materiale, aumentando la produttività, migliorando l'efficienza dei consumi e riducendo il costo per tonnellata.
  •     
  • La lama dell'estrattore, in acciaio ad alta resistenza, utilizza una tecnologia simile a quella collaudata nei motorscraper gommati Cat.
  •     
  • Il cilindro ad alta velocità e a doppio effetto è progettato specificatamente per il montaggio orizzontale e offre un'estrazione uniforme del carico.
VALORE E DURATA A LUNGO TERMINE

VALORE E DURATA A LUNGO TERMINE

        
  • Tutte le strutture e i componenti sono stati verificati attraverso test completi e le esperienze dei clienti.
  •     
  • La sospensione avanzata consente di tenere velocità superiori sui terreni accidentati, attutendo l'impatto.
  •     
  • La sospensione anteriore oscilla di ±6 gradi per garantire un assetto fluido e omogeneo.
  •     
  • I telai sono progettati per gestire i carichi di coppia, ridurre le sollecitazioni sui ganci e ottimizzare la geometria della sospensione.
  •     
  • Per garantire la massima resistenza, i telai sono saldati con tecnica robotica.
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

        
  • Il sistema AATC (Advanced Automatic Traction Control) riduce lo slittamento delle ruote, garantendo il massimo attrito e la massima produttività. Completamente automatico, senza intervento da parte dell'operatore.
  •     
  • Il sistema ARC (Automatic Retarder Control) gestisce il rallentatore senza interazione dell'operatore. Completamente automatico il 100% del tempo.
  •     
  • Il comando assistito del paranco consente l'espulsione automatica del carico.
  •     
  • La leva combinata di espulsione e trasmissione, un'esclusiva Caterpillar, presenta molteplici comandi, incorpora il freno di stazionamento e riduce l'interazione dell'operatore fino al 50%.
ECCEZIONALE EFFICIENZA

ECCEZIONALE EFFICIENZA

        
  • La modalità Economy riduce il consumo di combustibile senza influire sulla produttività e può essere attivata con un solo pulsante.
  •     
  • Questa macchina migliora l'efficienza dei consumi riducendo i costi di manutenzione, pur mantenendo la stessa potenza e la stessa capacità di risposta.
  •     
  • Gli innovativi sistemi di gestione dell'aria ottimizzano il flusso d'aria migliorando la potenza e l'efficienza dei consumi.
  •     
  • Il comando del freno di rallentamento completamente automatico impedisce al motore di raggiungere una velocità eccessiva e contribuisce a proteggere i componenti della trasmissione senza alcun intervento da parte dell'operatore.
COMFORT SUL LAVORO

COMFORT SUL LAVORO

        
  • Il piantone dello sterzo inclinabile e telescopico è progettato per il comfort e il controllo dell'operatore. Questo piantone regolabile consente di personalizzare la posizione del volante per un'ergonomia ottimale, particolarmente utile durante turni lunghi oppure operazioni su terreni accidentati.
  •     
  • I layout semplici e intuitivi dei comandi e dei display consentono all'operatore di tenere sempre sotto controllo la sicurezza operativa della macchina, mantenendo alta la produttività.
  •     
  • Cabina spaziosa con i sedili collocati in modo da garantire la massima visibilità all'operatore e all'apprendista.
  •     
  • Il touchscreen agevola il monitoraggio e la regolazione dei sistemi.
  •     
  • Lo stereo Bluetooth® opzionale in dotazione permette di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce.
  •     
  • L'impianto di climatizzazione è ora gestito attraverso il display principale con comandi accessibili attraverso il comando a rotellina o il touchscreen per garantire all'operatore maggiore praticità.
  •     
  • La cabina è dotata di vani portaoggetti dedicati per oggetti di uso comune, per garantire praticità e ordine all'operatore.

Caratteristiche tecniche di 730 EJ

Modello motore Cat® C13B Cat® C13B
Potenza lorda (SAE J1995) 361 HP 269 kW
Potenza netta (SAE J1349) 351 HP 262 kW
Potenza motore (ISO 14396) 370 HP 276 kW
Foro 5.1 in 130 mm
Corsa 6.2 in 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Nota (1) Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) La potenza indicata è testata a 1.800 giri/min. La potenza indicata è testata a 1.800 giri/min.
Nota (3) La potenza netta disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima. La potenza netta disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima.
Nota (4) La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 262 kW (351 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 262 kW (351 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE.
Nota (5) Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014, Corea Stage V Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014, Corea Stage V
Nota (6) Il fluido di scarico diesel (DEF) utilizzato nei sistemi SCR Cat deve soddisfare i requisiti dello standard ISO 22241-1:2006. Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. Il fluido di scarico diesel (DEF) utilizzato nei sistemi SCR Cat deve soddisfare i requisiti dello standard ISO 22241-1:2006. Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API.
Altitudine massima senza riduzione di potenza del motore 12500 ft 3810 m
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 N·m
Coppia massima del motore lorda (SAE J1349) 1564 lbf·ft 2120 N·m
Coppia massima del motore 1200 r/min 1200 r/min
Carico utile nominale 30 ton (US) 27.1 t
A colmo (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
A raso 17.7 yd³ 13.5 m³
Marcia avanti - 1 5 mile/h 8 km/h
Marcia avanti - 2 9 mile/h 15 km/h
Marcia avanti - 3 14 mile/h 22 km/h
Marcia avanti - 4 21 mile/h 34 km/h
Marcia avanti - 5 29 mile/h 47 km/h
Marcia avanti - 6 34 mile/h 55 km/h
Retromarcia - 1 6 mile/h 9 km/h
Nota (1) Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato è di 72 ± 2 dB(A) quando si adotta la norma ISO 6396:2008 per misurare il valore per una cabina chiusa. La misurazione è stata eseguita con le ventole di raffreddamento al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento. La misurazione è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato è di 72 ± 2 dB(A) quando si adotta la norma ISO 6396:2008 per misurare il valore per una cabina chiusa. La misurazione è stata eseguita con le ventole di raffreddamento al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento. La misurazione è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto.
Nota (2) Potrebbe essere necessario utilizzare delle protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi. Potrebbe essere necessario utilizzare delle protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi.
Assale anteriore - A vuoto 33356 lb 15130 kg
Assale centrale - A vuoto 12368 lb 5610 kg
Assale posteriore - A vuoto 11839 lb 5370 kg
Totale - A vuoto 57563 lb 26110 kg
Assale anteriore - Carico nominale 1433 lb 650 kg
Assale centrale - Carico nominale 29156 lb 13225 kg
Assale posteriore - Carico nominale 29156 lb 13225 kg
Totale - Carico nominale 59156 lb 27100 kg
Assale anteriore - Carico 34789 lb 15780 kg
Assale centrale - Carico 41524 lb 18835 kg
Assale posteriore - Carico 40995 lb 18595 kg
Totale - Carico 117308 lb 53210 kg
Tipo Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450 Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450
Tempo di estrazione 12 s 12 s
Tempo di ritrazione 15 s 15 s
Serbatoio del combustibile 106 gal (US) 400 l
Serbatoio del DEF 9 gal (US) 34 l
Sistema di raffreddamento 21.9 gal (US) 83 l
Impianto idraulico 32.5 gal (US) 123 l
Basamento motore 11.4 gal (US) 43 l
Trasmissione 12.4 gal (US) 47 l
Riduttori finali/Differenziale 33 gal (US) 125 l
Scatola di ripartizione della coppia 6.6 gal (US) 25 l
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabina - Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Cabina - struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Sterzata ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Dimensioni di sterzata - angolo di sterzata - sinistra/destra 45° 45°
Dimensioni di sterzata - raggio di sterzata SAE 294 in 7470 mm
Dimensioni di sterzata - Raggio di ingombro 318 in 8075 mm
Dimensioni di sterzata - raggio interno 148 in 3749 mm
Dimensioni di sterzata - larghezza corsia 214 in 5424 mm
Nota Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate degli pneumatici 750/65R25. Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate degli pneumatici 750/65R25.
Tra i due punti morti dello sterzo 4,75 secondi a 60 giri/min 4,75 secondi a 60 giri/min
Escavatori idraulici: 350/352 - Passate 4-5 4-5
Escavatori idraulici: 336 - Passate 5-6 5-6
Pale gommate: 972/972 XE - Passate 3-4 3-4
Pale gommate: 966/966 XE - Passate 4 4
Pala gommata: 962 - Passate 4-5 4-5
Pala gommata: 950 - Passate 5 5
Nota Un abbinamento ottimale assicura un notevole vantaggio di produttività. Il modello 730 EJ è l'abbinamento ottimale per gli escavatori idraulici Cat 350/352 e 336 e le pale gommate Cat 972, 966, 962 e 950. Un abbinamento perfetto di attrezzi di carico e trasporto si traduce in una maggiore produttività a un minor costo per unità di volume movimentato. Un abbinamento ottimale assicura un notevole vantaggio di produttività. Il modello 730 EJ è l'abbinamento ottimale per gli escavatori idraulici Cat 350/352 e 336 e le pale gommate Cat 972, 966, 962 e 950. Un abbinamento perfetto di attrezzi di carico e trasporto si traduce in una maggiore produttività a un minor costo per unità di volume movimentato.

730 EJ Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Diffusori d'aria regolabili
  • Leva unica per la selezione delle marce e il comando paranco
  • Vetri:
    - anteriori laminati e azzurrati
    - laterali e posteriori temperati e azzurrati
  • Climatizzazione
  • Riscaldatore e sbrinatore, con ventola a quattro velocità
  • Specchietti, esterni
  • Il sistema di monitoraggio del funzionamento della macchina comprende:
    - Spia di intervento
    - Pressione dell'olio motore
    - Impianto dello sterzo principale
    - Indicatore di direzione sinistra e destra
    - Fari abbaglianti
    - Temperatura del liquido di raffreddamento
    - Contagiri
    - Freno di stazionamento
    - Livello del combustibile
    - Temperatura dell'olio del cambio
    - Impianto frenante
    - Mantenimento della marcia selezionata
    - Comando di estrazione
    - Impianto idraulico
    - Sistema di carica
    - Rallentatore
    - Guasto della trasmissione
    - Sistema di controllo della trazione
    - Spia di controllo motore
  • Display a cristalli liquidi (LCD):
    - Spia di avvertenza
    - Marcia e direzione selezionate
    - Velocità o cambio automatico
    - Consultazione del Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM)
    - Guasto allo sterzo primario (avviso)
    - Avviso cintura di sicurezza
    - Avviso guasto allo sterzo secondario
    - Filtro di rigenerazione particolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    - Inserimento fonte secondaria di energia per lo sterzo
    - Contaore
    - Rallentatore attivo
  • Sedili:
    - Operatore: completamente regolabili, con sospensione pneumatica
    - Istruttore: imbottito e con cintura addominale
  • Sterzo secondario - elettroidraulico
  • Vano portaoggetti:
    - portabicchieri
    - portabottiglia
    - vano portaoggetti sotto il sedile
    - tasca nella portiera
    - vano portaoggetti dietro il sedile dell'operatore
    - appendiabiti
  • Parasole
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Display touchscreen da 10 pollici con telecamera posteriore Cat®
  • Cintura riavvolgibile: sedile dell'operatore e secondo sedile
  • Finestrini di apertura su entrambi i lati, leggermente colorati
  • Tergilavavetro, a due velocità, intermittente (anteriore)
  • Tergilavavetro a due velocità (posteriore)

TECNOLOGIA

  • Product Link, cellulare PLE643
  • Cat Detect con Stability Assist

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Batterie (2 pz.) esenti da manutenzione
  • Impianto elettrico: 24 volt, 5 A, con convertitore da 24 a 12 volt
  • Avvisatore acustico
  • Impianti di illuminazione:
    - Abitacolo
    - Due fari
    - Due luci laterali d'ingombro
    - Due luci di retromarcia
    - Luce di lavoro/accesso cabina
    - Due luci di arresto/di posizione
    - Indicatori di direzione anteriori e posteriori
  • Interruttore principale
  • Presa per avviamento a distanza (cavi non inclusi)

TRASMISSIONE

  • Trasmissione automatica a sei marce avanti e una retromarcia
  • Motore Cat C13B
  • Modulo emissioni pulite (CEM) e sistema di post-trattamento dello scarico
  • Differenziali: standard con dispositivi di blocco automatico dei differenziali longitudinale e trasversale con frizione
  • Freni sigillati in bagno d'olio a doppio circuito - su tutte le ruote
  • Rallentatore: freno di compressione del motore
  • Tre assali e sei ruote motrici

SICUREZZA

  • Allarme retromarcia
  • Telecamera posteriore
  • Cabina con struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure)
  • Protezione dinamica antiribaltamento

PROTEZIONI

  • Finestrino posteriore
  • Radiatore
  • Basamento
  • Protezione anteriore antiversamento sul cassone ribaltabile, parte integrante della struttura del cassone

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Alette parafango: montate sul cassone e posizionate nel passaruota, bloccabili in posizione di trasporto
  • Valvole di prelievo S·O·S
  • Pneumatici, sei 750/65 R25 radiali
  • Protezione antivandalismo: tappi con chiusura a chiave
  • Insonorizzazione (standard in alcuni Paesi*)
    *I Paesi EFTA sono i paesi dell'UE più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Turchia e Regno Unito.
  • Sponda anteriore sotto il telaio

730 EJ Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Vetro a infrarossi - temperature ambiente in cabina elevate
  • Radio, impianto stereo Bluetooth®
  • Tendine finestrini
  • Specchietti, riscaldati motorizzati
  • Display touchscreen supplementare
  • Cintura di sicurezza dell'operatore, a quattro punti
  • Sedile riscaldato/raffreddato

TECNOLOGIA

  • Sistema di monitoraggio Cat Payload
  • Product Link doppio PLE683
  • Formazione dell'operatore

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Luci di lavoro LED montate sul tettuccio
  • Avviamento ad etere
  • Accessorio di avviamento alle basse temperature (2 batterie aggiuntive)
  • Riscaldatore blocco motore
  • Faro lampeggiante a LED

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Riempimento rapido del combustibile
  • Sistema automatico di lubrificazione dei cuscinetti
  • Liquido di raffreddamento per basse temperature -51 °C (-60 °F)
  • Cassone riscaldato mediante i gas di scarico
  • Additivo carburante, fluidificante
  • Cunei di fermo ruota

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat Detect con Stability Assist consente un maggiore controllo della stabilità della macchina durante il funzionamento, avvertendo l'operatore in caso di avvicinamento a un angolo non sicuro, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza e tempi di attività della macchina.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Production Measurement consente di pesare il carico utile in tempo reale per aiutare gli operatori a ottimizzare il trasporto e a ottenere la massima produttività. Il tracciamento automatizzato aiuta i supervisori del cantiere a monitorare il movimento dei materiali e le metriche di efficienza al fine di gestire la produzione, migliorare l'efficienza in cantiere e ridurre i costi.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 730 EJ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Dumper articolato a tre assali 730 EJ

Dumper articolato a tre assali 730 EJ

Dumper articolato a tre assali 730 EJ

Dumper articolato a tre assali 730 EJ

Dumper articolato a tre assali 730 EJ

Dumper articolato a tre assali 730 EJ
Dumper articolato a tre assali 730 EJ
Dumper articolato a tre assali 730 EJ
Dumper articolato a tre assali 730 EJ
Dumper articolato a tre assali 730 EJ