1,200mm(47인치), 핀 부착

1,200mm(47인치), 핀 부착 그레이딩 작업용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
47.2 in
1200 mm
용량
14.6 ft³
413 l
무게
632.7 lb
287 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

버킷 탑재

정지 작업용 버킷 내부 작업에 필요한 모든 버킷을 운송합니다.
Cat

볼트 연결식 커팅 엣지

정지 작업 용도 시 부드러운 마감이 가능해집니다.
Cat

배수 구멍 부족

폐기물 제거 및 경량재 용도의 자재와 물을 유지합니다.
Cat

포함된 핀

핀이 버킷에 사전 설치되어 제공됩니다.

다음에 대한 제품 사양 1,200mm(47인치), 핀 부착

폭 47.2 in 1200 mm
용량 14.6 ft³ 413 l
무게 632.7 lb 287 kg
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
볼트 체결식 커팅 엣지 두께 0.5 in 12.7 mm
팁 반경 33.9 in 860 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

1,200mm(47인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도