610mm(24인치), 핀 부착

610mm(24인치), 핀 부착 중부하 작업용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

24 in
610 mm
용량
12.4 ft³
351 l
무게
610.7 lb
277 kg

기능 살펴보기

작업

작업

Cat® 중부하 작업용 버킷은 자갈이 혼합되거나 단단한 사면 자재를 분리해 제거해야 하는 경우에 적합합니다. 유틸리티 도랑 작업, 지반 굴착, 메우기 및 건설, 조경, 유틸리티 분야의 일반적인 굴착에 적합합니다.
Cat

버킷 형상

자재가 보다 쉽게 흐를 수 있도록 버킷 형상을 개선했습니다. 버킷 측면 벽이 테이퍼 처리되어 점착성 자재를 보다 쉽게 덤프할 수 있습니다.
Cat

견고한 디자인

Cat 버킷은 탁월한 생산성과 신뢰성을 제공하고 긴 수명을 고려하여 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 610mm(24인치), 핀 부착

24 in 610 mm
용량 12.4 ft³ 351 l
무게 610.7 lb 277 kg
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
팁 반경 35.8 in 909 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

610mm(24인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도