| 폭 | 36 in 914 mm |
| 용량 | 11.3 ft³ 320 l |
| 무게 | 463 lb 210 kg |
| 베이스 엣지 두께 | 0.8 in 20 mm |
| 팁 반경 | 35.7 in 908 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 914mm(36인치), 핀 부착
914mm(36인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 백호 후방
914mm(36인치), 핀 부착
선택됨
- 폭
- 36 in
- 914 mm
- 용량
- 11.3 ft³
- 320 l
- 무게
- 463 lb
- 210 kg
버킷 - 백호 후방
914mm(36인치), 핀 부착
- 폭
- 36 in
- 914 mm
- 용량
- 10.2 ft³
- 290 l
- 무게
- 454.2 lb
- 206 kg
버킷 - 백호 후방
914mm(36인치), 핀 부착
- 폭
- 36 in
- 914 mm
- 용량
- 10.2 ft³
- 290 l
- 무게
- 403.4 lb
- 183 kg