| 폭 | 36 in 914 mm |
| 용량 | 10.3 ft³ 292 l |
| 무게 | 363.8 lb 165 kg |
| 베이스 엣지 두께 | 0.8 in 20 mm |
| 팁 반경 | 35.8 in 909 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 914mm(36인치), 핀 부착
914mm(36인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 백호 후방
914mm(36인치), 핀 부착
선택됨
- 폭
- 36 in
- 914 mm
- 용량
- 10.3 ft³
- 292 l
- 무게
- 363.8 lb
- 165 kg
버킷 - 백호 후방
762mm(30인치), 핀 부착
- 폭
- 30 in
- 762 mm
- 용량
- 8.2 ft³
- 232 l
- 무게
- 324.1 lb
- 147 kg
버킷 - 백호 후방
610mm(24인치), 핀 부착
- 폭
- 24 in
- 610 mm
- 용량
- 6.2 ft³
- 176 l
- 무게
- 291 lb
- 132 kg