457mm(18인치), 핀 부착

중부하 암반용 버킷 457mm(18인치), 핀 부착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

18 in
457 mm
용량
4.6 ft³
130 l
무게
304.2 lb
138 kg

개요

세계 곳곳에서 볼 수 있는 거친 암반 지형에서 작업할 수 있도록 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 457mm(18인치), 핀 부착

18 in 457 mm
용량 4.6 ft³ 130 l
무게 304.2 lb 138 kg
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
팁 반경 38.9 in 988 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

457mm(18인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도