172mm(7인치), 핀 부착

표준 작업 버킷 172mm(7인치), 핀 부착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

6.8 in
172 mm
용량
10.2 ft³
290 l
무게
2015 lb
914 kg

개요

부드러운 토양이나 진흙에서 도랑 작업 경부하 굴삭 작업을 위해 설계되었습니다.

기능 살펴보기

Cat

작업

부드러운 토양이나 진흙에서 도랑 작업 경부하 굴삭 작업을 위해 설계되었습니다.
Cat

버킷 형상

자재가 보다 쉽게 흐를 수 있도록 버킷 형상을 개선했습니다. 버킷 측면 벽이 테이퍼 처리되어 점착성 자재를 보다 쉽게 덤프할 수 있습니다.
Cat

견고한 디자인

Cat® 버킷은 탁월한 생산성과 신뢰성을 제공하고 긴 수명을 고려하여 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 172mm(7인치), 핀 부착

6.8 in 172 mm
용량 10.2 ft³ 290 l
무게 2015 lb 914 kg
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
팁 반경 35.8 in 909 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

172mm(7인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도