914mm(36인치), 핀 부착

중부하 작업용 버킷 914mm(36인치), 핀 부착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

36 in
914 mm
용량
10.2 ft³
290 l
무게
403.4 lb
183 kg

개요

자갈이 혼합되거나 단단한 사면 자재를 분리해 제거해야 하는 경우에 적합합니다.

다음에 대한 제품 사양 914mm(36인치), 핀 부착

36 in 914 mm
용량 10.2 ft³ 290 l
무게 403.4 lb 183 kg
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
팁 반경 35.8 in 909 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

914mm(36인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도