762mm(30인치) 핀 부착

762mm(30인치) 핀 부착 토양 굴삭 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

30 in
762 mm
용량
11.3 ft³
320 l
무게
434.3 lb
197 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

Cat® 토양 굴삭 버킷은 큰 용량과 견고한 특성을 제공하기 때문에 고충격을 포함한 다양한 조건에서 사용할 수 있습니다.
Cat

설계

좁은 어댑터 노즈 각도와 팁 디자인으로 어떤 토양에서도 뛰어난 생산성을 제공하며, 암석이 많은 지역에서도 잘 마모되지 않고 날카로움을 오래 유지합니다.
Cat

버킷 형상

자재가 보다 쉽게 흐를 수 있도록 버킷 형상을 개선했습니다. 버킷 측면 벽이 테이퍼 처리되어 점착성 자재를 보다 쉽게 덤프할 수 있습니다.
Cat

견고한 성능

Cat® 버킷은 탁월한 생산성과 신뢰성을 제공하고 긴 수명을 고려하여 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 762mm(30인치) 핀 부착

30 in 762 mm
용량 11.3 ft³ 320 l
무게 434.3 lb 197 kg
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
팁 반경 44.1 in 1121 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

762mm(30인치) 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도