| 폭 | 12 in 305 mm |
| 용량 | 2.5 ft³ 70 l |
| 무게 | 264.6 lb 120 kg |
| 베이스 엣지 두께 | 0.8 in 20 mm |
| 팁 반경 | 35.9 in 911 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 305mm(12인치), 핀 부착
305mm(12인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 백호 후방
305mm(12인치), 핀 부착
선택됨
- 폭
- 12 in
- 305 mm
- 용량
- 2.5 ft³
- 70 l
- 무게
- 264.6 lb
- 120 kg
버킷 - 백호 후방
305mm(12인치), 핀 부착
- 폭
- 12 in
- 305 mm
- 용량
- 2.8 ft³
- 80 l
- 무게
- 211.6 lb
- 96 kg
버킷 - 백호 후방
305mm(12인치), 핀 부착
- 폭
- 12 in
- 305 mm
- 용량
- 2.4 ft³
- 68 l
- 무게
- 227.1 lb
- 103 kg