230mm(9인치), 핀 부착

230mm(9인치), 핀 부착 크리빙 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

9.1 in
230 mm
용량
2.1 ft³
60 l
무게
319.7 lb
145 kg

기능 살펴보기

Cat

작업

부드러운 토양이나 진흙에서 도랑 작업 경부하 도랑 작업을 위해 설계되었습니다.
Cat

견고한 디자인

Cat® 버킷은 탁월한 생산성과 신뢰성을 제공하고 긴 수명을 고려하여 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 230mm(9인치), 핀 부착

9.1 in 230 mm
용량 2.1 ft³ 60 l
무게 319.7 lb 145 kg
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
팁 반경 49.1 in 1247 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

230mm(9인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도