914mm(36인치), 핀 부착

914mm(36인치), 핀 부착 중부하 암반용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
36 in
914 mm
용량
11.5 ft³
325 l
무게
451.9 lb
205 kg

기능 살펴보기

Cat

작업

세계 곳곳에서 볼 수 있는 거친 암반 지형에서 작업할 수 있도록 특수 설계되었습니다.
Cat

버킷 형상

자재가 보다 쉽게 흐를 수 있도록 버킷 형상을 개선했습니다. 버킷 측면 벽이 테이퍼 처리되어 점착성 자재를 보다 쉽게 덤프할 수 있습니다.
Cat

견고한 디자인

Cat® 버킷은 탁월한 생산성과 신뢰성을 제공하고 긴 수명을 고려하여 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 914mm(36인치), 핀 부착

폭 36 in 914 mm
용량 11.5 ft³ 325 l
무게 451.9 lb 205 kg
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
팁 반경 38.9 in 988 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

914mm(36인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도