C7.1 (Elektronisch regelsysteem)

C7.1 Scheepsgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
50 / 60
50 / 60
Emissies
IMO II, IMO III (SCR vereist) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II
IMO II, IMO III (SCR vereist) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II
Configuratie
Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Belangrijke kenmerken en voordelen

        
  • Waterpompen met tandwielaandrijving:
  •     
  • Automatische klepaanpassing
  •     
  • Een gamma aan verschillende koelsystemen
  •     
  • Meervoudige bedieningspaneelopties
  •     
  • Op de motor gemonteerd filtersysteem
  •     
  • Onafhankelijke uitschakelsensoren en controller
  •     
  • Afnamekit parallelschakelen generator voor lastdeling
  •     
  • Gestroomlijnde opties voor eenvoudige installatie en onderhoud
  •     
  • Gebruikt SCR-technologie om te voldoen aan de IMOIII-emissienormen (optie)

Productspecificaties voor C7.1

Frequentie 50 / 60 50 / 60
Snelheid 1500 / 1800 tpm 1500 / 1800 tpm
Emissies IMO II, IMO III (SCR vereist) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II IMO II, IMO III (SCR vereist) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II
Configuratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Cilinderinhoud 428 in³ 7.01 l
Aanzuiging Turbocharged / nagekoeld Turbocharged / nagekoeld
Regulateur Elektronisch (A5 ECM) Elektronisch (A5 ECM)
Boring 4.13 in 105 mm
Slag 5.31 in 135 mm
Inhoud Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 21 l / 5,6 gal Smeeroliesysteem met oliefiltervervanging: 21 l / 5,6 gal
Olieverversingsinterval 500 uur 500 uur
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Koeling Warmtewisselaar, gecombineerd of afzonderlijk circuit voor kielkoeling, radiatorgekoeld Warmtewisselaar, gecombineerd of afzonderlijk circuit voor kielkoeling, radiatorgekoeld
Lengte 76,3 in / 1940 mm 76,3 in / 1940 mm
Hoogte 49,7 in / 1263 mm 49,7 in / 1263 mm
Droog gewicht van motor 3355 lb / 1522 kg 3355 lb / 1522 kg
Breedte 38,0 in / 965 mm 38,0 in / 965 mm
Vermogensbereik 100 - 200 ekW 100 - 200 ekW

C7.1 Standaarduitrusting

Montagesysteem

  • Montagesteunen voor motor, voor en achter

Uitlaatsysteem

  • Watergekoelde turbocharger en uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Common Rail-brandstofsysteem
  • Elektrische brandstofopvoerpomp

Algemeen

  • Zelfspannende multi-V-aandrijfriem
  • Trillingsdemper en afscherming

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Integrale motoroliekoeler

Startsysteem

  • 12 V of 24 V startmotor

Koelsysteem

  • Pomp voor watermantel met tandwielaandrijving
  • Corrosiebestendige zeewaternakoeler
  • Buis- en bundelwatermantelwarmtewisselaar en zeewaterpomp met tandwielaandrijving (rubberen waaier)
  • Brandstofkoeler

C7.1 Optionele uitrusting

Smeersysteem

  • Tandwiel-/transmissieoliekoeler (op motor gemonteerd)
  • Oliepeilstokken, links en rechts

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige SOLAS-hoge druk brandstofleidingenset

Algemeen

  • Gloeibougies

Beschermingssysteem

  • Extra pakketten voor de motor- en transmissiesensor voor bewaking op het schip en vanaf elders

Koelsysteem

  • Aansluitingen voor cabineverwarmer (verwarmingstoestel)
  • Op motor gemonteerde lenspompen en hulpwaterpompen met elektromagnetische koppeling
  • Watermantelverwarmer

Luchtinlaatsysteem

  • Verschillende configuraties 6" watergekoelde uitlaatelleboog

Startsysteem

  • Op motor gemonteerde secundaire dynamo - 24 V, 100 A of 12 V, 175 A

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C7.1 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C7.1 (Elektronisch regelsysteem)

C7.1 (Elektronisch regelsysteem)

C7.1 (Elektronisch regelsysteem)

C7.1 (Elektronisch regelsysteem)

C7.1 (Elektronisch regelsysteem)

C7.1 (Elektronisch regelsysteem)

C7.1 (Elektronisch regelsysteem)

C7.1 (Elektronisch regelsysteem)
C7.1 (Elektronisch regelsysteem)
C7.1 (Elektronisch regelsysteem)
C7.1 (Elektronisch regelsysteem)
C7.1 (Elektronisch regelsysteem)
C7.1 (Elektronisch regelsysteem)
C7.1 (Elektronisch regelsysteem)

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C7.1

Meer aanbiedingen bekijken