Overzicht
De Cat® C2.2B scheepsgenerator is ontworpen voor geavanceerde functionaliteit. Deze geruisarme, intelligente en toekomstbestendige genset kan los worden verkocht of als onderdeel van Cat productoplossingen voor schepen. Dankzij het flexibele ontwerp verloopt de installatie moeiteloos en onderhoud aan één zijde zorgt voor gebruiksgemak. Met de Cat C2.2B wordt integratie van meerdere energiebronnen mogelijk, van walstroom tot accu's zodat de stroomvoorziening ononderbroken blijft. De motor voldoet aan de U.S. EPA Tier 3 emissienormen bij een motortoerental van 1800 tpm, waarbij een vermogen wordt geleverd tot 26 KWe. De omkasting is 20% kleiner in vergelijking met de C2.2, zodat minder ruimte wordt ingenomen zonder nadelige gevolgen voor het prestatievermogen.