Представляем полностью интегрированные решения для перевозки воды: они сочетают самосвал, бак и систему подачи воды, связанные с масштабируемыми уровнями технологий, чтобы помочь решить проблемы с чрезмерным и недостаточным увлажнением, уделяя особое внимание экологически безопасной эксплуатации.

Автоцистерны для воды Автоцистерна 777 (05)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C32B
Cat® C32B
Полная мощность согласно SAE J1995:2014
1026 л. с.
765 кВт
Вместимость водяного бака
до 75 700 л (20 000 галл.)
до 75 700 л (20 000 галл.)

Обзор

Контроль запыленности. Улучшение видимости. Снижение риска.

Cat® Water Solutions помогает эффективно уменьшить запыленность подъездных дорог, повысить безопасность и производительность на рабочей площадке, в карьере или шахте. Полностью интегрированные самосвал, бак и система подачи воды в сочетании с масштабируемыми уровнями технологий помогут решить проблемы с чрезмерным и недостаточным увлажнением, уделяя особое внимание экологически безопасной эксплуатации. Это инновационное решение продается и поддерживается местными дилерами Cat, которых знают и которым доверяют клиенты.

Преимущества

Увеличение Безопасность и производительность в карьере, шахте или на рабочей площадке

Определите, где и когда подавать воду, — снизьте уровень пыли, повысьте видимость, обеспечьте безопасность на подъездных дорогах

Масштабируемое Подключение к Cat® MineStar™ к Cat® MineStar Edge™

Облачное сервисное предложение (на основе объекта или актива) с масштабируемыми уровнями технологий в соответствии с вашими потребностями.

Снижение затрат Устойчивое развитие и эффективность и эффективность

Система подачи воды (WDS) Cat® выдает переменный поток воды с учетом скорости самосвала, при этом расход подбирается так, чтобы не тратить слишком много воды.

Характеристики продукции Автоцистерна 777 (05)

Модель двигателя Cat® C32B Cat® C32B
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 1026 л. с. 765 кВт
Частота вращения коленчатого вала двигателя 1800 об/мин 1800 об/мин
Полезная мощность — SAE J1349:2011 953 л. с. 711 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Оптимизированный расход топлива Оптимизированный расход топлива
Гидроцилиндры 12 12
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1959 дюймов³ 32.1 л
Примечание (1) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 1800 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 1800 об/мин.
Примечание (2) При работе на высоте до 3048 м (10000 футов) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается. При работе на высоте до 3048 м (10000 футов) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается.
Примечание (3) Соответствует требованиям китайского стандарта для внедорожной техники Nonroad Stage III на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандарту Tier 2 EPA США. Соответствует требованиям китайского стандарта для внедорожной техники Nonroad Stage III на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандарту Tier 2 EPA США.
Вместимость водяного бака до 75 700 л (20 000 галл.) до 75 700 л (20 000 галл.)
Примечание Предлагается несколько конфигураций бака в зависимости от региона и предпочтений клиента. Диапазон емкостей водяного бака: 75 400–75 700 л (19 900–20 000 галл.) Предлагается несколько конфигураций бака в зависимости от региона и предпочтений клиента. Диапазон емкостей водяного бака: 75 400–75 700 л (19 900–20 000 галл.)
Масса машины (с полным водяным баком) 315 365—327 964 фунта / 143 047–148 762 кг 315 365—327 964 фунта / 143 047–148 762 кг
Эксплуатационная масса порожней машины (без воды / с топливом) 151 204–153 221 фунт / 68 585–69 500 кг 151 204–153 221 фунт / 68 585–69 500 кг
Водяной бак — макс. порожняя масса (без WDS) 42 983–44 092 фунта / 19 497–20 000 кг 42 983–44 092 фунта / 19 497–20 000 кг
Примечание (1) Оригинальные баки Cat включают дополнительные функции и опции, популярные у клиентов в отрасли. Ограждения от разбрызгивания, заправочный желоб и камнеотражатели входят в стандартную комплектацию. Оригинальные баки Cat включают дополнительные функции и опции, популярные у клиентов в отрасли. Ограждения от разбрызгивания, заправочный желоб и камнеотражатели входят в стандартную комплектацию.
Примечание (2) Крепление гидроцилиндра подъемника на всех предлагаемых баках повышает удобство обслуживания. Крепление гидроцилиндра подъемника на всех предлагаемых баках повышает удобство обслуживания.
Максимальная скорость с грузом 41.7 миля/ч 67.1 км/ч
Примечание Диапазон емкостей водяного бака: 69 700–75 700 л (18 400–20 000 галл.) Диапазон емкостей водяного бака: 69 700–75 700 л (18 400–20 000 галл.)
Примечание (2) Выбираемое оператором покрытие: 0,2–0,8 л/м² (4–40 км/ч) / 0,5–0,2 галл/фут² (3–25 миль/ч). Выбираемое оператором покрытие: 0,2–0,8 л/м² (4–40 км/ч) / 0,5–0,2 галл/фут² (3–25 миль/ч).
Полная масса самосвала 360148 фунты 163360 кг
Масса шасси 180827 фунты 82022 кг
Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 432 дюйм² 2787 см²
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 15828 дюйм² 102116 см²
Стандартные параметры тормозной системы ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Рабочий ход поршня цилиндра — передняя подвеска 12.5 дюймы 318 мм
Рабочий ход поршня цилиндра — задняя подвеска 6.5 дюймы 165 мм
Задний мост — качание 5.4 ° 5.4 °
Соответствие системы рулевого управления стандартам ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Угол поворота 30.5 ° 30.5 °
Диаметр поворота — передние колеса 83 фут 25.3 м
Габаритный диаметр поворота 93.2 фут 28.4 м
Стандартные шины 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
Примечание (1) При высоких рабочих нагрузках у самосвала Cat 777 могут быстро изнашиваться не только стандартные шины, но и шины повышенного ресурса, в результате чего снизится производительность машины. При высоких рабочих нагрузках у самосвала Cat 777 могут быстро изнашиваться не только стандартные шины, но и шины повышенного ресурса, в результате чего снизится производительность машины.
Примечание (2) Чтобы сделать правильный выбор, Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин. Чтобы сделать правильный выбор, Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин.
Топливный бак (1) 300 галл. (США) 1140 л
Система охлаждения 56 галл. (США) 212 л
Картер двигателя 30 галл. (США) 115 л
Дифференциалы 59 галл. (США) 222 л
Система рулевого управления, включая бак 16 галл. (США) 60 л
Система тормозов и подъема кузова 110 галл. (США) 420 л
Маслосборник гидротрансформатора и коробки передач 33 галл. (США) 125 л
Кондиционирование воздуха 18390 БТЕ/фунт 42789 БТЕ/кВт·ч
Нагреватель / оттаиватель 43930 БТЕ 11070 кДж/кг
Соответствие конструкции ROPS стандартам (1) Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 для оператора и ISO 13459:2012 для инструктора. Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 для оператора и ISO 13459:2012 для инструктора.
Стандарты FOPS Конструкция защиты при опрокидывании (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 уровня II для оператора и ISO 13459:2012 уровня II FOPS для инструктора. Конструкция защиты при опрокидывании (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 уровня II для оператора и ISO 13459:2012 уровня II FOPS для инструктора.
Примечание (1) Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 80 дБ(А) в соответствии со стандартом ISO 6396:2008 для кабин, предлагаемых компанией Caterpillar. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 80 дБ(А) в соответствии со стандартом ISO 6396:2008 для кабин, предлагаемых компанией Caterpillar. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины.
Максимальный расход воды 1800 галл. (США)/мин 6814 л/мин
Расход воды на распылительную головку (минимум) 35 галл. (США)/мин 132.5 л/мин
Расход воды на распылительную головку (макс.) 600 галл. (США)/мин 2271 л/мин
Диапазон открытия распылительной головки (мин.) 0.04 дюймы 1 мм
Диапазон открытия распылительной головки (макс.) 0.75 дюймы 19 мм
Максимальный размер мусора, смываемый через распылительную головку 0.75 дюймы 19 мм
Емкость гидробака системы распыления 7.25 галл. (США) 27.5 л
Максимальное количество задних распылительных головок 5 5
Минимальное количество задних распылительных головок (рекомендуется 3) 2 2
Минимальное количество передних/боковых распылительных головок 2 2
Максимальное количество передних/боковых распылительных головок 0 0
Максимальный расход воды из водомета (холостой ход) 600 галл. (США)/мин 2271 л/мин
Максимальный расход воды из водомета (максимальные обороты двигателя на холостом ходу) 1650 галл. (США)/мин 6246 л/мин
Максимальное расстояние распыления из водомета 200 фут 61 м
Тип Соединительная муфта водяного насоса / гидравлического мотора мокрого типа Соединительная муфта водяного насоса / гидравлического мотора мокрого типа
Примечание Выбираемое оператором покрытие: 0,1–0,8 л/м² (4–40 км/ч) / 0,05–0,2 галл/фут² (3–25 миль/ч). Расход выше 0,6 л/м² может быть недоступен на более высоких скоростях (зависит от количества головок и конфигурации). Выбираемое оператором покрытие: 0,1–0,8 л/м² (4–40 км/ч) / 0,05–0,2 галл/фут² (3–25 миль/ч). Расход выше 0,6 л/м² может быть недоступен на более высоких скоростях (зависит от количества головок и конфигурации).
Примечание (1) Открытие распылительной головки автоматически контролируется системой для достижения значений покрытия в автоматическом режиме или расхода в ручном режиме. Открытие распылительной головки автоматически контролируется системой для достижения значений покрытия в автоматическом режиме или расхода в ручном режиме.
Примечание (2) При выборе автоматического режима автоматически контролируется покрытие водой в зависимости от количества используемых головок и достигнутой скорости движения. Это эксклюзивная функция, добавленная в ПО Cat WDS для более эффективного использования воды. Расход воды постоянно регулируется во время работы для экономии воды и достижения желаемого покрытия и расхода. При выборе автоматического режима автоматически контролируется покрытие водой в зависимости от количества используемых головок и достигнутой скорости движения. Это эксклюзивная функция, добавленная в ПО Cat WDS для более эффективного использования воды. Расход воды постоянно регулируется во время работы для экономии воды и достижения желаемого покрытия и расхода.
Примечание (3) Кроме того, ручной режим позволяет оператору установить постоянный расход воды, независимо от скорости движения. Этот режим не рекомендуется для ежедневного использования, так как в нем снижается эффективность полива и может увеличиться расход топлива. Кроме того, ручной режим позволяет оператору установить постоянный расход воды, независимо от скорости движения. Этот режим не рекомендуется для ежедневного использования, так как в нем снижается эффективность полива и может увеличиться расход топлива.
Примечание (4) Для изменения расхода и формы распыления на распылительных головках конкурирующих систем подачи воды требуются инструменты и проведение технического обслуживания. Caterpillar — единственная компания, имеющая активные распылительные головки с регулируемым расходом для регулирования распыления воды. Для изменения расхода и формы распыления на распылительных головках конкурирующих систем подачи воды требуются инструменты и проведение технического обслуживания. Caterpillar — единственная компания, имеющая активные распылительные головки с регулируемым расходом для регулирования распыления воды.
Примечание (5) Производительность водомета зависит от размера соплового отверстия и трубы. Производительность водомета зависит от размера соплового отверстия и трубы.
Передний мост — без груза 46 % 46 %
Передний мост — с грузом 30 % 30 %
Задний мост — без груза 54 % 54 %
Задний мост — с грузом 70 % 70 %
1-я передача переднего хода 6.8 миля/ч 10.9 км/ч
2-я передача переднего хода 9.2 миля/ч 14.8 км/ч
3-я передача переднего хода 12.6 миля/ч 20.1 км/ч
4-я передача переднего хода 16.9 миля/ч 27.1 км/ч
5-я передача переднего хода 22.9 миля/ч 36.8 км/ч
6-я передача переднего хода 30.7 миля/ч 49.4 км/ч
7-я передача переднего хода 41.7 миля/ч 67.1 км/ч
Задний ход 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
Примечание Максимальная скорость движения со стандартными шинами 27.00R49 (E4). Максимальная скорость движения со стандартными шинами 27.00R49 (E4).
Передаточное отношение главной передачи 2.74:1 2.74:1
Передаточное отношение планетарной ступени 7.00:1 7.00:1
Общее передаточное отношение редукторов 19.16:1 19.16:1
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 15 с 15 с
Время опускания кузова — плавающий режим 13 с 13 с
Время опускания кузова — высокая частота вращения холостого хода 13 с 13 с

Автоцистерна 777 (05) Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Автоматическая остановка двигателя
  • Выключение двигателя на холостом ходу
  • Последовательный охладитель наддувного воздуха (ATAAC)
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки (2)
  • Автоматическое включение холодного режима на холостом ходу
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Электрооборудование для холодного пуска двигателя (два стартера и четыре аккумуляторные батареи)
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Выхлопная труба / Глушитель
  • Топливный фильтр / влагоотделитель
  • Турбокомпрессор (2)
  • Тормозная система
    – Тормоза с увеличенным сроком службы
    – Индикатор износа тормозных колодок
    – Система автоматического управления замедлителем (ARC) (использует маслоохлаждаемые многодисковые тормоза)
    – Гидромотор выключения тормоза (для буксировки)
    – Ручное управление замедлителем (использует маслоохлаждаемые многодисковые тормоза)
    – Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза (передние/задние)
    – Стояночный тормоз
    – Вспомогательный тормоз
    – Рабочий тормоз
  • Коробка передач
    – Автоматическое переключение на нейтраль на холостом ходу
    – Программное обеспечение APECS
    – Датчик контроля давления сцепления ECPC
  • Частичное перемещение дроссельной заслонки
    – 7-скоростная автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой и функцией управления передачей крутящего момента с электронной системой управления давлением в муфтах (ECPC)
    – Блокировка переключения передач при поднятом кузове
    – Управление оборотами двигателя при переключении передач с изменением направления движения
    – Блокировка понижения передачи
    – Выключатель, блокирующий включение стартера при включенной передаче
    – Система, предотвращающая включение нейтральной передачи при движении накатом
    – Блокировка включения передачи заднего хода
    – Выключатель заднего хода при разгрузке
    – Программируемый выбор высшей передачи

СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ

  • Подвеска, задняя

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 115 А
  • Дополнительная розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, 12 В (4), 190 А-ч
  • Электросистема, 25 А, преобразователь напряжения 24 В – 12 В
  • Система освещения
    – Фонарь заднего хода (галогенный)
    – Указатели поворота и фонари аварийной сигнализации (передние и задние светодиодные)
    – Галогенные фары с переключателем дальнего/ближнего света
    – Индикаторы полезной нагрузки
    – Подсветка подножки для доступа в кабину
    – Боковые габаритные фонари
    – Стоп-сигнал и задние фонари (светодиодные)
    – Фонари подсветки

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха
  • Пепельница и прикуриватель
  • Крючок для одежды
  • Подстаканники (4)
  • Диагностический разъем, 24 В
  • Комплект для установки радиоприемника
    – Преобразователь, 5 А
    – Динамики
    – Антенна
    – Жгут проводов
  • Индикаторы/указатели
    – Указатель температуры масла в тормозной системе
    – Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
    – Счетчик моточасов
    – Тахометр
    – Индикатор заброса оборотов двигателя
    – Уровень топлива
    – Спидометр с одометром
    – Индикатор включенной передачи
  • Нагреватель/оттаиватель (11 070 ккал/43 930 БТЕ)
  • Автоматическая регулировка температуры
  • Контроль уровня жидкости
  • Рычажок подъема кузова
  • Электрический звуковой сигнал
  • Потолочный плафон
  • Подсветка подножки
  • Автоматический счетчик загрузок
  • Дисплей системы Advisor
  • Система VIMS
  • TPMS
  • Опора для ног
  • Зеркала — с подогревом
  • Разъем электропитания, 24 В и 12 В (2)
  • Герметизированная кабина с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Сиденье, Cat Comfort, серия III
    – Полная пневматическая подвеска
    – Ремень безопасности с инерционной катушкой, имеющий три точки крепления, с плечевым ремнем
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Отсек для хранения
  • Солнцезащитный козырек
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Правое стекло, на петлях для входа / выхода
  • Электростеклоподъемник левого стекла
  • Стеклоочиститель (с прерывистым режимом работы) и омыватель ветрового стекла
  • Тонированное многослойное стекло

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Адаптивный режим экономии
  • Обнаружение объектов (4 камеры, 4 радара)
  • Комплект для установки системы Product Link™ (уровень 1)
  • TKPH/TMPH (тонно-километры в час/тонно-мили в час)
  • Система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS)
  • Cat MineStar™: уровень 1 — базовый (отслеживание оборудования)*
  • *Базовый пакет подключения входит в стандартную комплектацию всех самосвалов Cat Water Solutions с 6-месячным бесплатным сервисным предложением для лучшего анализа данных.

ЗАЩИТА

  • Картер двигателя
  • Трансмиссия
  • Вентилятор и система кондиционирования воздуха

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, -35 °C (-30 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Детали крепления кузова
  • Предохранительный штифт кузова (фиксирует кузов в поднятом положении)
  • Индикатор опущенного кузова
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Диски с центрированием для шин
  • Топливный бак (1136 л/300 галл.)
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Пресс-масленки, доступные с уровня земли
  • Емкости (отдельные)
    – Тормозная система и подъемник
    – Рулевое управление
    – Коробка передач и гидротрансформатор
  • Ободья 19,5 × 49
  • Камневыталкиватели
  • Вспомогательное рулевое управление (автоматическое)
  • Крепежные проушины
  • Передние буксировочные крюки/палец заднего тягово-сцепного устройства
  • Замки для защиты от вандализма
  • Устройство Wiggins для быстрой замены топлива
  • Система контроля сцепления (TCS) (новая версия)
  • Зона крепления

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ CAT (WDS)

  • Элементы управления: устанавливаются на заводе и интегрированы в кабину
  • Монитор Water System Monitor: интегрирован в кабину, программируемые конфигурации распыления, автоматические диагностические сообщения
  • Привод гидронасоса с регулируемым расходом: 6814 л/мин (1800 галл/мин) при скорости 4–40 км/ч (3–25 миль/ч) с автоматическим отключением и плавным запуском
  • Распылительные головки из нержавеющей стали: не требуют обслуживания, запатентованная конструкция устойчива к коррозии
  • Независимая гидравлическая система охлаждения: минимизирует перегрев
  • Водомет: с гидравлическим управлением, встроенный джойстик с элементами управления из кабины, устанавливаемые по заказу форсунки
  • Запасные части и техническое обслуживание приобретаются через глобальную дилерскую сеть компании Cat

Автоцистерна 777 (05) Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Фильтр предварительной очистки кабины
  • Тормоз-замедлитель Cat
  • Сгруппированные пресс-масленки
  • Комплектации для низких температур
  • Узел быстрой заправки топливом
  • Ксеноновые фонари
  • Зеркала, выпуклые
  • Зеркала, с подогревом
  • Запасной обод
  • Комплектация для улучшения обзорности (соответствует требованиям стандарта ISO 5006)
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS)

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat MineStar™: уровень 2 — премиум (отслеживание оборудования и ведение производственных записей)

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ CAT (WDS)

  • Дополнительная система камер WDS включает в себя камеру с видом на распределительную трубу для разбрызгивания (сзади бака для воды) и две камеры сверху бака, облегчающие позиционирование машины перед заливкой воды.

Предложения водяных баков с опциями

  • Баки поставляются местными сторонними поставщиками с учетом сферы применения и региональных требований заказчика. Доступен выбор крепежных проушин, лестниц, ограждений от разбрызгивания, заправочных желобов, водометов и дополнительных опций. Установка дилером Cat или местным производителем бака. За рекомендациями по выбору водяных баков у местных поставщиков и за списком доступных опций обращайтесь к своему дилеру Cat или в Caterpillar OEM Solutions.

Узнайте результаты сравнения Автоцистерна 777 (05) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Автоцистерна 777 (05)

Автоцистерна 777 (05)

Автоцистерна 777 (05)

Автоцистерна 777 (05)

Автоцистерна 777 (05)
Автоцистерна 777 (05)
Автоцистерна 777 (05)
Автоцистерна 777 (05)