Внедорожный самосвал 773
Внедорожный самосвал 773
Внедорожный самосвал 773
Внедорожный самосвал 773
Фотографии (3)

773 (07) Внедорожные самосвалы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальный класс грузоподъемности (100%)
61.7 т (США)
56 т
Модель двигателя
Cat® C27
Cat® C27
Максимальная скорость с грузом
42 миля/ч
67.6 км/ч

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 10

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

        
  • Перевозите материалы быстрее за счет повышенной скорости хода.
  •     
  • Передавайте повышенную мощность на грунт за счет увеличения крутящего момента.
  •     
  • Повышайте производительность, используя более
    эффективную систему контроля сцепления (TCS).
  •     
  • Снижайте износ шин за счет максимального сцепления с дорогой, подключая систему TCS в самом начале проскальзывания.
  •     
  • Стабильная и высокая производительность позволяет добиться минимальных удельных затрат на тонну.
Cat

ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

        
  • Снижение расхода топлива на 13%.
  •     
  • Усовершенствованная система электронного управления производительностью (APECS) обеспечивает взаимодействие двигателя и коробки передач на высоком уровне. Благодаря этому взаимодействию машина более эффективно использует мощность и крутящий момент двигателя.
  •     
  • Автоматическая оптимизация расхода топлива в режиме адаптивной экономии: снижение расхода топлива при сохранении производительности с помощью нажатия одной кнопки.
  •     
  • Экономьте топливо за счет автоматического переключения на нейтраль на холостом ходу.
  •     
  • Ограничение скорости позволяет выбирать в самосвале модели 773 частоту вращения двигателя и передачи, обеспечивающие повышенную топливную экономичность.
  •     
  • Экономьте топливо с помощью встроенной функции выключения двигателя на холостом ходу, которую двигатель автоматически запускает, когда самосвал стоит или работает на холостом ходу в течение заданного времени.
Cat

БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

        
  • Повышение удобства работы за счет безопасного доступа к точкам заправки топлива и точкам ежедневного технического обслуживания с уровня земли.
  •     
  • Стратегически расположенные ступени и ручки обеспечивают три точки опоры при подъеме и спуске с машины.
  •     
  • Превосходная работа тормозов соответствует требованиям последней версии стандарта
    ISO 3450:2011.
  •     
  • Выключатель двигателя, расположенный на уровне земли, останавливает подачу топлива к двигателю и безопасно выключает машину.
  •     
  • Прочная кабина с 4-точечным креплением соответствует стандарту ROPS/FOPS (конструкция защиты при опрокидывании/
    конструкция защиты от падающих предметов).
  •     
  • 4-точечный ремень безопасности надежнее защищает оператора.
  •     
  • Индикатор ремня безопасности выдает оператору визуальное
    и звуковое оповещение о непристегнутом ремне.
  •     
  • Функции блокировки позволяют специалистам по техобслуживанию
    безопасно выполнять свою работу на машине.
  •     
  • Вспомогательное рулевое управление автоматически
    активируется в случае сбоя основной системы.
  •     
  • Во взаимодействии с системой измерения полезной нагрузки самосвала ограничитель скорости
    при перегрузке автоматически снижает скорость машины, когда она перегружена. 
КОМФОРТНАЯ РАБОТА

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

        
  • Полностью измененная конструкция кабины для достижения совершенно нового стандарта видимости, комфорта и производительности.
  •     
  • Размещение сиденья оператора в новом месте обеспечивает упрощение эксплуатации машины и повышенный комфорт оператора.
  •     
  • Расширенная видимость рабочей зоны и областей вокруг нее.
  •     
  • Удобство доступа и отличная эргономика обеспечивает больше места для хранения в кабине новой конструкции.
  •     
  • Автоматическая регулировка температуры в кабине.
  •     
  • Сиденье Cat Deluxe нового поколения обеспечивает повышенный комфорт оператора.
ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСПЕШНО РАБОТАТЬ

ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСПЕШНО РАБОТАТЬ

        
  • Встроенные системы позволяют принимать своевременные и обоснованные решения для повышения эффективности,
    улучшения производительности и снижения
    расходов.
  •     
  • Получайте ценную информацию о работе машины путем
    постоянного мониторинга и сбора важных данных, используя дисплей системы Advisor с программой Vital Information Management System (VIMS™).Применимо как к варианту, соответствующему стандартам EPA Tier 4 Final США /Stage V, так и к варианту, соответствующему стандартам, эквивалентным EPA Tier 2 США.
  •     
  • Система измерения полезной нагрузки машины (TPMS) обеспечивает точное взвешивание материалов, сохраняет данные 2400 циклов полезной нагрузки и выдает отчеты по массам, продолжительности циклов перевозки, расстояниям с метками даты и времени.
  •     
  • Наружные индикаторные лампы полезной нагрузки указывают погрузчику, когда следует остановиться, благодаря чему снижается риск перегрузки машины.
  •     
  • Система Product Link™ подключается к каждой машине по беспроводной связи
    и дает возможность отслеживать местоположение, моточасы, потребление топлива, производительность,
    время работы на холостом ходу и диагностические коды.
  •     
  • Технология VisionLink®
    позволяет подключаться к оборудованию по беспроводной связи
    и получать доступ к необходимой информации.
  •     
  • Модель Cat 773 оснащена системой связи Cat Product Link Elite
    и системой VIMS, которые помогают оптимизировать
    управление оборудованием, работу системы телеметрии, эксплуатационную готовность машины и срок службы компонентов,
    а также уменьшить ремонтные расходы и риски внезапного отказа.
  •     
  • Система управления состоянием шин "Тонно-километры в час/тонно-мили в час"
    (TKPH/TMPH) в сочетании с системой TPMS продлевает срок службы шин. 


СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДРУГИХ РАСХОДОВ

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДРУГИХ РАСХОДОВ

        
  • Централизованные точки технического обслуживания.
  •     
  • Контроль содержания твердых примесей в отработанных газах с помощью двух каталитических нейтрализаторов для дизельных двигателей. (Tier 4)
  •     
  • Технология снижения содержания оксидов азота (NRS) обеспечивает смешивание впускного воздуха с небольшим количеством выхлопного газа для контроля температуры сгорания и образования NOx. (Tier 4)
  •     
  • Унификация запасных частей между различным оборудованием Cat.
  •     
  • Устраняйте проблемы своевременно, пока они не приводят к простоям, с помощью уведомлений VIMS.
  •     
  • Функция автоматической остановки двигателя обеспечивает быстрый прогрев до рабочих температур, что увеличивает производительность и срок службы.
  •     
  • Функция отсроченного останова двигателя предотвращает остановку двигателя в перегретом состоянии, увеличивая таким образом срок службы компонентов.
  •     
  • Срок службы фильтра гидравлического масла при нормальном рабочем режиме увеличен до 1000 моточасов.

Характеристики продукции 773 (07)

Номинальный класс грузоподъемности (100%) 61.7 т (США) 56 т
Максимальная скорость с грузом 42 миля/ч 67.6 км/ч
Полезная нагрузка не должна превышать (120%)* 74 т (США) 67.1 т
Максимально допустимая полезная грузоподъемность (MAP) (120%)* 74 т (США) 67.1 т
Вместимость кузова — SAE 2:1 46.75 ярды³ 35.75 м³
Примечание (1) Вместимость с двускатным кузовом без футеровки. Вместимость с двускатным кузовом без футеровки.
Максимальная рабочая полезная нагрузка (110%) 67.8 т (США) 61.5 т
Примечание (2) *При определении ограничений для максимальной полной массы машины следует учитывать нормы загрузки Caterpillar 10/10/20. *При определении ограничений для максимальной полной массы машины следует учитывать нормы загрузки Caterpillar 10/10/20.
Полезная грузоподъемность (100%) 61.7 т (США) 56 т
Модель двигателя Cat® C27 Cat® C27
Номинальная частота вращения двигателя 2000 об/мин 2000 об/мин
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 775 л. с. 578 кВт
Полезная мощность — SAE J1349:2011 733 л. с. 546 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 741 л. с. 552 кВт
Полезная мощность — 80/1269/EEC 741 л. с. 552 кВт
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6 дюймы 152 мм
Рабочий объем 1648 дюймов³ 27 л
Полезный крутящий момент 2689 футо-фунт 3646 Н·м
Примечание (3) При работе на высоте до 3810 м (12 500 футов) над уровнем моря номинальная мощность двигателя для Tier 2 Equivalent не уменьшается. При работе на высоте до 3810 м (12 500 футов) над уровнем моря номинальная мощность двигателя для Tier 2 Equivalent не уменьшается.
Примечание (2) Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F). Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F).
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1300 об/мин 1300 об/мин
Мощность двигателя — ISO 14396 763 л. с. 569 кВт
Примечание (1) Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 2000 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 2000 об/мин.
Геометрическая 35.13 ярды³ 26.86 м³
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 46.76 ярды³ 35.75 м³
Примечание (1) Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов.
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE* 46.76 ярды³ 35.75 м³
Примечание (2) * ISO 6483:1980. * ISO 6483:1980.
Геометрическая 34.33 ярды³ 26.25 м³
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE* 46.41 ярды³ 35.49 м³
Примечание (2) * ISO 6483:1980. * ISO 6483:1980.
Примечание (1) Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов.
Передний мост — без груза 53 % 53 %
Передний мост — с грузом 35 % 35 %
Задний мост — без груза 47 % 47 %
Задний мост — с грузом 65 % 65 %
1-я передача переднего хода 6.7 миля/ч 10.8 км/ч
2-я передача переднего хода 9.4 миля/ч 15.1 км/ч
3-я передача переднего хода 12.7 миля/ч 20.4 км/ч
4-я передача переднего хода 17 миля/ч 27.4 км/ч
5-я передача переднего хода 23 миля/ч 37 км/ч
6-я передача переднего хода 31.1 миля/ч 50.1 км/ч
7-я передача переднего хода 42 миля/ч 67.6 км/ч
Задний ход 8.8 миля/ч 14.1 км/ч
Примечание Максимальная скорость движения со стандартными шинами 24.00R35 (E4). Максимальная скорость движения со стандартными шинами 24.00R35 (E4).
Передаточное отношение главной передачи 3.64:1 3.64:1
Передаточное отношение планетарной ступени 4.80:1 4.80:1
Общее передаточное отношение редукторов 17.49:1 17.49:1
Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 257 дюйм² 655 см²
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 9497 дюйм² 61269 см²
Стандартные параметры тормозной системы ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Топливный бак 210 галл. (США) 795 л
Система охлаждения 45 галл. (США) 171 л
Дифференциал — конечные передачи 38 галл. (США) 145 л
Бачок системы рулевого управления 9.5 галл. (США) 36 л
Система рулевого управления, включая бак 14 галл. (США) 54 л
Гидротрансформатор – Коробка передач – LRC 16 галл. (США) 61 л
Гидробак подъемника кузова и тормозной системы 46.5 галл. (США) 176 л
Система тормозов и подъема кузова 85 галл. (США) 322 л
Картер двигателя 24 галл. (США) 90 л
Гидротрансформатор – Коробка передач – HRC 18 галл. (США) 70 л
Подача насоса — высокая частота вращения холостого хода 118 галл./мин 448 л/мин
Уставка предохранительного клапана — подъем 2502 фунтов на кв. дюйм 17250 кПа
Уставка предохранительного клапана — опускание 500 фунтов на кв. дюйм 3450 кПа
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 9.5 с 9.5 с
Время опускания кузова — плавающий режим 13 с 13 с
Принудительное опускание кузова — высокая частота вращения холостого хода 13 с 13 с
Задний мост — качание 8.1 ° 8.1 °
Рабочий ход переднего цилиндра без нагрузки/с нагрузкой 9.2 дюймы 234 мм
Рабочий ход заднего цилиндра без нагрузки/с нагрузкой 5.8 дюймы 149 мм
Максимальная полная масса машины 226503 фунты 102740 кг
Примечание (2) Чтобы сделать правильный выбор, Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин. Чтобы сделать правильный выбор, Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин.
Примечание (1) При высоких рабочих нагрузках у самосвала 773G могут быстро изнашиваться не только стандартные шины, но и шины повышенного ресурса, в результате чего снизится производительность машины. При высоких рабочих нагрузках у самосвала 773G могут быстро изнашиваться не только стандартные шины, но и шины повышенного ресурса, в результате чего снизится производительность машины.
Стандартные шины 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
Стандарты FOPS Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 уровня II. Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 уровня II.
Соответствие конструкции ROPS стандартам: Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) Caterpillar соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008. Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) Caterpillar соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008.
Стандарты ROPS/FOPS Соответствие стандартам Соответствие стандартам
Стандарты, регламентирующие уровень шума (3) В случае продолжительной работы на открытом рабочем месте оператора или в открытой кабине (в случае непроведения надлежащего обслуживания или открытых окнах/дверях) оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха. В случае продолжительной работы на открытом рабочем месте оператора или в открытой кабине (в случае непроведения надлежащего обслуживания или открытых окнах/дверях) оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.
Стандарты, регламентирующие уровень шума (2) Уровень шума снаружи машины в стандартной комплектации, измеренный на расстоянии 15 м (49 футов) согласно методике, регламентируемой стандартом J88:2008 при движении на одной из промежуточных передач, составляет 86 дБ (А). Уровень шума снаружи машины в стандартной комплектации, измеренный на расстоянии 15 м (49 футов) согласно методике, регламентируемой стандартом J88:2008 при движении на одной из промежуточных передач, составляет 86 дБ (А).
Стандарты, регламентирующие уровень шума (1) Эквивалентный уровень звукового давления (Leq), действующего на оператора в закрытой кабине, при определении по методике, изложенной в документе SAE J1166 FEB2008, составляет 76 дБ (А). Данное значение является уровнем звукового воздействия при рабочем цикле машины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Эквивалентный уровень звукового давления (Leq), действующего на оператора в закрытой кабине, при определении по методике, изложенной в документе SAE J1166 FEB2008, составляет 76 дБ (А). Данное значение является уровнем звукового воздействия при рабочем цикле машины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины.
Стандарты, регламентирующие уровень шума Соответствие стандартам Соответствие стандартам
Диаметр поворота — передние колеса 77.1 фут 23.5 м
Соответствие системы рулевого управления стандартам ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Угол поворота 31 ° 31 °
Габаритный диаметр поворота 85.8 фут 26.1 м

773 (07) Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель Cat C27, соответствующий требованиям норм Tier 4 и Stage V
    – Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки (2)
    – Последовательный охладитель наддувного воздуха (ATAAC)
    – Электрический стартер
    – Выключение двигателя на холостом ходу
    – Система облегчения пуска двигателя (с впрыском эфира)
    – Глушитель выхлопной трубы
    – Модульный радиатор нового поколения (NGMR)
    Только для регионов, на которые не распространяется действие стандартов:
    – Вентилятор с прямым приводом
    – Топливная система MEUI-A
  • Тормозная система
    — Тормоза с увеличенным сроком службы
    — Система автоматического управления замедлителем (ARC)
    — Ручной замедлитель (использует задние маслоохлаждаемые многодисковые тормоза)
    — Гидромотор выключения тормоза (для буксировки)
    — Сухие дисковые тормоза (передние)
    — Выключатель передних тормозов (передний)
    — Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза (задние)
    — Индикатор износа тормозных колодок (задний)
    — Стояночный тормоз
    — Вспомогательный тормоз
    — Рабочий тормоз
  • Коробка передач
    — 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой:
    • Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
    • Стратегии электронного управления повышенной производительности (APECS)

    — Автоматическое переключение на нейтраль на холостом ходу
    — Автоматическая остановка двигателя
    — Запуск на второй передаче

СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ

  • Подвеска, передняя и задняя (соответствует стандартам ЕС)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 120 А
  • Комплект для подготовки к установке проводки питания системы автоматической смазки
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, 12 В (2), 1400 A тока холодного пуска, комбинированные
  • Электросистема, 25 А, преобразователь напряжения 24 В – 12 В
  • Система освещения
    — Фонарь заднего хода (галогенный)
    — Указатели поворота и фонари аварийной сигнализации (передние и задние светодиодные)
    — Освещение моторного отсека
    — Фары, галогенные с переключателем дальнего/ближнего света
    — Подсветка подножки для доступа в кабину
    — Боковые фонари габаритного света
    — Стоп-сигнал и задние фонари (светодиодные)
  • Центр технического обслуживания
    – Соединение для запуска двигателя от внешнего источника
    – Автоматические выключатели с резервными плавкими предохранителями
    – Переключатель блокировки
    – Разъемы ET и системы обработки основной информации VIMS
    – Блокировочный переключатель обслуживания (питание без запуска двигателя)

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Режимы экономии топлива: стандартный и адаптивный
  • Product Link, спутниковая или сотовая связь
  • Система регулирования тяги (TCS)
  • Система измерения производительности самосвала
  • Система обработки основной информации (VIMS)

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Дисплей системы Advisor
    – Индикатор засорения воздухоочистителя
    – Контроль уровня жидкости
    – Контроль уровня топлива
    – Языки дисплея (в зависимости от регионального рынка)
  • Система кондиционирования воздуха/обогреватель
  • Автоматическая регулировка температуры
  • Пепельница и прикуриватель
  • Крючок для одежды
  • Подстаканники (4)
  • Диагностический разъем, 24 В
  • Комплект для установки радиоприемника
    — Конвертер, 5 А
    — Динамики
    — Антенна
    — Жгут проводов
  • Опора для ног
  • Индикаторы/указатели
    — Указатель температуры масла в тормозной системе
    — Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
    — Индикатор заброса оборотов двигателя
    — Уровень топлива
    — Счетчик моточасов
    — Спидометр с одометром
    — Тахометр
    — Индикатор включенной передачи
  • Рычажок подъема кузова со встроенным датчиком отпечатка пальца
  • Система напоминания о ремне безопасности: предупреждение и блокировка движения при непристегнутом ремне безопасности
  • Подсветка подножки
  • Потолочный плафон
  • Зеркала, без подогрева
  • Разъем электропитания, 24 В и 12 В (2)
  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) / конструкция защиты от падающих объектов (FOPS)
  • Сиденье, Cat Comfort, серия III:
    — Полная пневматическая подвеска
    — Трехточечный ремень безопасности с инерционной катушкой, с плечевым ремнем
  • Сиденье для инструктора с поясным ремнем
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Отсек для хранения
  • Солнцезащитный козырек
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Правое стекло, на петлях (аварийный выход)
  • Левое стекло с электрическим стеклоподъемником
  • Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы и омыватель ветрового стекла

ЗАЩИТА

  • Трансмиссия
  • Картер двигателя
  • Вентилятор с гидроприводом

ЖИДКОСТИ

  • Антифриз
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –34 °С (–30 °F)
  • Собранные в одном месте фильтры, доступные с уровня земли

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Индикатор опущенного кузова
  • Предохранительный штифт кузова (фиксирует кузов в поднятом положении)
  • Диски с центрированием для шин
  • Топливный бак, 795 л (210 галл.)
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Пресс-масленки, доступные с уровня земли
  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (OMM)
  • Ободья 17 × 35
  • Камневыталкиватели
  • Вспомогательное рулевое управление (с электроприводом)
  • Крепежные проушины
  • Передние буксировочные крюки / палец заднего сцепного устройства
  • Замки для защиты от вандализма

773 (07) Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Обогрев кузова
  • Футеровка кузова
  • Боковые борта кузова
  • Фильтр предварительной очистки кабины
  • Тормоз-замедлитель Cat
  • Сгруппированные пресс-масленки
  • Комплектации для низких температур
  • Узел быстрой заправки топливом
  • Ксеноновые фонари
  • Зеркала, выпуклые
  • Зеркала, с подогревом
  • Запасной обод
  • Комплектация для улучшения обзорности (соответствует требованиям стандарта ISO 5006)
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

Equipment Management

Выбрать
Equipment Management
VisionLink®
Полезная нагрузка
Cat Payload с системой измерения производительности самосвала

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Cat® Payload с технологией Truck Production Management — это система взвешивания полезной нагрузки, позволяющая повысить производительность парка машин и снизить эксплуатационные расходы. Индикаторы полезной нагрузки и дисплей сигнализируют о достижении соответствующей загрузки.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 773 (07) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  773 (07)

Просмотреть дополнительные предложения