SE50 (B86) VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla

SE50 (B86) VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla Tablalar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Standart Ağırlık
7264 lb
3295 kg
Standart Asfaltlama Aralığı
2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4")
2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4")
Azami Asfaltlama Aralığı
26.3 ft
8 m

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama Çeşitliliği

Uygulama Çeşitliliği

  • Yaygın uygulamalar arasında şehir içi ve kırsal yollar, sokaklar, havalimanları, otobanlar ve karayolları sayılabilir
  • 2,55 m - 5 m (8' 4" - 16' 4") değerindeki standart asfaltlama aralığı, şehir içi ve otoyol asfaltlama uygulamalarında asfaltlama genişliklerini değiştirirken mükemmel performans sunar
  • Basit, cıvata bağlantılı uzantılar, 8 m'lik (26' 3") maksimum asfaltlama genişliği sağlar
Kolay Kullanım

Kolay Kullanım

  • Operatör ekranları, mevcut birden çok seçenekle özel dil gereksinimlerine uygun olarak kişiye göre ayarlanabilir
  • Özel 2 devirli, orantısal uzatma kontrolü, asfaltlama genişlikleri arasında geçiş yaparken sorunsuz ayar sağlar
  • Helezonlar ve konveyörler için oran ayarıyla donatılmış tabla çalıştırma konsolları, malzeme akışını değiştirme olanağı sağlar
  • Uzantı yüksekliği için opsiyonel güç kontrolleri, operatörlerin döşeme kalitesini hızla yönetmesini mümkün kılar
  • Arka kenar tabla plakası ayarlayıcıları, asfaltlama kalitesini artırıp tabla plakasını ömrünü uzatmak amacıyla tablanın genişliği boyunca eşit bir düzlemi korumaya yardımcı olur
Sorunsuz Malzeme Akışı

Sorunsuz Malzeme Akışı

  • İyileştirilmiş sıkıştırıcı çubuk ve deflektör plakası profilleri, tabla plakalarına sorunsuz akış sağlar
  • Hem ana kısım hem de uzatmalardaki 324 mm'lik (12,75") tabla plakası derinliği, denge ve iyi döşeme dokuları sağlar
  • Isıtmalı uç giriş seçeneği, daha iyi kenar profilleri ve mafsal eşleştirme özelliği için malzemenin yapışmasını önlemeye yardımcı olur
Asfaltlama Başlatma Desteği

Asfaltlama Başlatma Desteği

  • Asfaltlama Başlatma Desteği, gelecek iş sahalarında tekrar kullanım için kurulum profillerini kaydeder ve profil, hızlı, tek kişilik bir kurulum için basitçe etkinleştirilir
  • Kurulum tercihlerine şunlar dahildir: sıkıştırıcı hızı, römork çekme noktası yüksekliği, tabla ısısı sıcaklığı, asfaltlama hızı, asfaltlama genişliği, asfaltlama derinliği, tepe, uzatma yüksekliği (elektrikli seçenek), tabla desteği ve tabla kilitleme özellikleri
  • Kurulum özellikleri sol tabla ekranında yer almakta olup aynı zamanda sağ tabla ekranı ve dozer ekranları aracılığıyla da görüntülenebilir
Hızlı Isı, Eşit Dağıtım

Hızlı Isı, Eşit Dağıtım

  • Dozere entegre jeneratör; hızlı, 15 dakikalık tabla plakası ısıtmasıyla çabuk çalıştırma olanağı sağlar
  • Alan izleme özelliğine sahip elektrikli ısıtma sistemi, eşit ısı dağıtımı ve pürüzsüz asfalt dokuları sağlamanın yanı sıra sıcaklık sensörü arızası durumunda ısıtmanın devam etmesine de olanak tanır
Askı Kontrolü Seçeneği

Askı Kontrolü Seçeneği

  • Her helezon ve her konveyör için manuel devre dışı bırakma ve duraklatma işlevi özellikleri, malzeme akışı gereksinimlerindeki değişikliklere uyum sağlamak amacıyla mevcuttur
  • Opsiyonel elektrikli yükseklik işlevleri profile yardımcı olur
  • Otomatik Grade Control etkinleştirme, tablanın dış kenarında çalışırken esneklik sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SE50 (B86) VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla

Standart Ağırlık 7264 lb 3295 kg
Standart Asfaltlama Aralığı 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4")
Azami Asfaltlama Aralığı 26.3 ft 8 m
Sıkıştırıcı Hızı Aralığı 700 - 1.800 dev/dak. 700 - 1.800 dev/dak.
Titreştirici Hız Aralığı 0 - 3.000 dev/dak. 0 - 3.000 dev/dak.
Azami Asfaltlama Derinliği 12 inç 305 m
Tepe Aralığı -%2 - +%5 -%2 - +%5
Uzatma Yükseklik Aralığı -20 mm - +50 mm -20 mm - +50 mm
Isıtma Süresi - Azami Genişlik 25 dakika 25 dakika
Isıtma Süresi - Standart Genişlik 15 dakika 15 dakika
Nakliye Genişliği - Uç Girişler Katlanmış 8.33 ft 2.55 m
Nakliye Uzunluğu - Dozer ve Tabla 21.85 ft 6666 mm
Tabla Plakası Genişliği - Önden Arkaya 12.75 inç 324 mm
Uzunluk - Önden Arkaya, Uç Girişler Takılı 92 inç 2345 mm
Uzunluk - Önden Arkaya, Uç Girişler Sökülmüş 68 inç 1731 mm

SE50 (B86) VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla Standart Donanımlar

Elektrikli Kontroller

  • Tepe
  • Servis onarım kitleri
  • Korna_uyarı
  • Uç giriş_manuel

Malzeme Dağıtımı

  • Kalınlık vidaları

SE50 (B86) VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla İsteğe Bağlı Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Asfaltlama Başlatma Desteği
  • Askı kontrolü
  • Şemsiye
  • Güneşlik_LCD ekran

Teknoloji

  • Cat Grade Control

Güvenlik

  • Lambalar_yol çalışması

Malzeme Dağıtımı

  • Pitman kolu ara levhası
  • Uç giriş_elektrikli
  • Uzantı Paketleri
  • Katlanır Uç Giriş
  • Isıtmalı Uç Giriş
  • Kesme Pabucu
  • Pabuç_kenar
  • Pabuç_güvenlik kenarı
  • Pabuç_geniş

SE50 (B86) VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

SE50 VT Tabla

SE50 VT Tabla

SE50 VT Tabla

SE50 VT Tabla

SE50 VT Tabla

SE50 VT Tabla
SE50 VT Tabla
SE50 VT Tabla
SE50 VT Tabla
SE50 VT Tabla