AP655

AP655 Paletli Asfalt Sericiler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

SE50 VT ile Asfaltlama Aralığı
2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
SE50 VT ile çalışma ağırlığı
43,056 lb
19530 kg
Azami İş Oranı
1433 ton(US)/h
1300 tonnes/hr

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yatırımdan Alınan Yüksek Getiri

Yatırımdan Alınan Yüksek Getiri

  • Özel 70 kW entegre jeneratör, hızlı ve güvenilir tabla ısıtması sağlamanın yanı sıra D7E elektrik tahrikli dozeri geliştiren aynı ekip tarafından uzun ömürlü olmak üzere tasarlanmıştır
  • Isıtma süresi 15 dakika kadar kısa olan hızlı ısınan tabla, daha yüksek günlük üretim sağlar
  • Mobil-trac™ alt takım tasarımı, artan üretim elde etmeye yardımcı olan mükemmel çekiş, iyi flotasyon ve hızlı seyir sağlar
  • Özel hava akış tasarımı, ekibin çalışma koşullarını iyileştirir ve uzun ömürlü dayanıklılık için komponentleri daha soğuk tutar
İşinize Yarayan Teknoloji

İşinize Yarayan Teknoloji

  • Asfaltlama Başlatma Desteği, şunlar dahil olmak üzere gelecek iş sahalarında tekrar kullanım için kurulum profillerini kaydeder: römork çekme noktası yüksekliği, tabla ısısı sıcaklığı, asfaltlama hızı, asfaltlama genişliği, asfaltlama derinliği, tepe, uzatma eğimi ve yüksekliği, tabla desteği ve tabla kilitleme özellikleri
  • Sıcaklık göstergeli bir besleme haznesi seviyesi sensörü (seçeneği), operatörü malzeme yüksekliği ve dağıtım sıcaklıklarına karşı bilgilendirir. Göstergeler her bir dozer ekranında bulunur
  • Özel tabla ısıtma sistemi, arıza durumlarına karşı elemanları izler ve gereksiz değiştirmelerin önüne geçilmesini sağlar
  • Cat  Grade Control seçeneği, optimize edilmiş operatör verimliliği için dozer ve tabla ekranlarına entegre edilmiştir
Kaliteli Sonuçlar, Daha Yüksek Kazançlar

Kaliteli Sonuçlar, Daha Yüksek Kazançlar

  • Çok yönlü sıkıştırıcı çubuklu tabla tasarımları, sunduğu üstün ayar imkanının yanı sıra mükemmel sürüş, yoğunluk ve döşeme dokusu sağlar
  • Römork çekme noktası tasarımı, optimum tabla flotasyonu için özel bağlantı kullanır
  • Tabla uzatmalarında özel 2 devirli orantılı kumanda
  • Cat Grade Control, artan üretim, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek kârlılık için yüzeyden düzensizlikleri gidermeye ve döşeme kalınlığını kontrol etmeye yardımcı olan fabrikada entegre edilmiş bir rehberlik sistemidir.
Düşük Edinim ve İşletme Maliyetleri

Düşük Edinim ve İşletme Maliyetleri

  • Özel Eco modu ve Otomatik Motor Devri Kontrolü, yakıt tüketimini azaltır ve daha iyi konfor ve iletişim için ses seviyelerini düşürür
  • 4 pompalı besleyici sistemi, Eco modunda yüksek üretim için tasarlanmış olup daha düşük yakıt tüketimi sağlar.
  • Milyon çevrimli anahtarlar güvenilirlik sağlar
  • Konveyör yatak plakaları ve zincir korumalar, işçilik gereksinimlerini en aza indirmek ve düşük maliyetli değişimler sağlamak üzere tasarlanmıştır
  • Isıtma elemanları, kolay değiştirme için kaydırılarak çıkarılır
  • İşlenmiş tabla şasileri, tabla plakası değiştirme işlemini basitleştirir
  • Gelişmiş besleme haznesi yanıp sönme özelliği ile artan bellek ve sıcaklık dayanıklılığı, kamyon değişimleri sırasında daha iyi performans sunar
Daha Fazla Konfor

Daha Fazla Konfor

  • Havalandırma sistemi, helezon haznesinden dumanları çekerek daha konforlu çalışma ortamı için operatörden uzağa yönlendirir
  • Çift operatör kabini, yedek kapasite ve makinenin her iki yanından eksiksiz kontrol sağlar. Her bir kabin, iyi bir her yönden görüş olanağı için şasiden uzağa doğru açılabilir
  • Isıtmalı koltuk seçeneği, pnömatik süspansiyon, birden çok ayar ve yatırılabilir konsollar, gün boyu konfor sağlar
  • Eco modu, ekiple net iletişimi destekleyen düşük ses seviyeleri sunar
  • Yüksek görünürlüklü 76 mm (3") emniyet kemeri, güvenlik uyumluluğuna yardımcı olur
  • USB portu, yazılım güncellemelerini basitleştirir
  • Bardaklıklar kolaylık sağlar
Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar

Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar

  • Ayarlanabilir parlaklık özellikli dokunmatik ekran, operatörün çeşitli aydınlatma koşullarında performans için ince ayar yapmasını sağlar
  • Dokunmatik ekran erişimi, jeneratör ve yardımcı gücün etkinleştirilmesini basitleştirirken tabla plakası ısıtma sıcaklıkları, sıkıştırıcı ve titreştirici hızları, Cat Grade Control (seçeneği) ve kaydedilen operatör tercihlerinin kolayca ayarlanmasını sağlar
  • Operatör ekranları, mevcut birden çok seçenekle özel dil gereksinimlerine uygun olarak kişiye göre ayarlanabilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AP655

SE50 VT ile Asfaltlama Aralığı 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4") 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
SE60 VT XW ile Asfaltlama Aralığı 3,0 m - 10,0 m (10' - 33') 3,0 m - 10,0 m (10' - 33')
Çalışma Uzunluğu 22.5 ft 6.8 m
Çalışma Genişliği 10.8 ft 3.3 m
Toplam Yükseklik 12.75 ft 3.9 m
Nakliye Uzunluğu 21.9 ft 6.6 m
Nakliye Genişliği 8.3 ft 2.55 m
Nakliye Yüksekliği 10 ft 3 m
SE50 VT ile çalışma ağırlığı 43,056 lb 19530 kg
SE60 VT XW ile çalışma ağırlığı 46,411 lb 21052 kg
Nakliye Ağırlığı - Yalnızca Serici 34,731 lb 15754 kg
Yakıt Deposu Kapasitesi 73 gal (ABD) 278 l
Soğutma Sistemi 9.8 gal (ABD) 37 l
Hidrolik Yağı Deposu 58 gal (ABD) 219 l
Temizleme Deposu 7.9 gal (ABD) 30 l
Azami İş Oranı 1433 ton(US)/h 1300 tonnes/hr
Azami Seyir Hızı 9 mil/sa. 14.5 km/sa.
Azami Asfaltlama Hızı 82 ft/min 25 m/min
İç Dönüş Yarıçapı 1.5 ft 0.5 m
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
Brüt Güç 202 hp 151 kW

AP655 Standart Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Çift operatör kabini
  • Direksiyon kılavuzu
  • Havalandırma Sistemi

Teknoloji

  • Product Link™ Elite 641_hücresel

Güç Aktarma Sistemi

  • Otomatik motor devri kontrolü
  • Değişken hızlı soğutma fanı
  • Eco modu
  • Uzun ömürlü hidrolik yağı

Elektrik sistemi

  • 70 kW jeneratör
  • Cat Elektronik Teknisyeni
  • Makine güvenlik sistemi
  • Uzaktan aktarmayla çalıştırma prizi
  • Otomotiv tipi sigorta sistemi
  • 12 V güç soketi
  • 100 amper alternatör
  • 1.000 CCA akü

Malzeme Dağıtımı

  • Kontak türü malzeme besleme sensörleri
  • Ayarlanabilir itme kasnağı

Servis ve Bakım

  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Uzaktan erişim tahliyeleri
  • Programlı yağ numunesi alma portları
  • Yan göstergeler

Güvenlik

  • Geri vites alarmı
  • Korna
  • Çalışma lambaları
  • Ayna paketi
  • Tahribata karşı koruma sağlayan kapaklar

AP655 İsteğe Bağlı Donanımlar

Teknoloji

  • Cat Grade Control
  • Besleme haznesi seviyesi ve malzeme yüksekliği sensörü
  • Asfaltlama başlatma desteği
  • Product Link™ Elite 631_uydu

Çalışma Ortamı

  • Havalı koltuk
  • Sert üst güneşlik
  • Yavaşlama pedalı
  • Sürtünme yönlendirme
  • Isıtmalı koltuklar
  • Yan kalkanlar
  • Römork çekme noktası göstergesi (2.)
  • Şemsiye
  • Ekran güneşliği
  • Ön cam

Güç Aktarma Sistemi

  • Balast_ön ağırlıklar
  • Mobil-trac kayış - sarsıntısız
  • Mobil-trac kayış - dişli çubuğu

Elektrik Sistemi

  • Yardımcı güç paneli_6,6 kW

Malzeme Dağıtımı

  • Helezon uzantısı
  • Dengeleme cihazları
  • Ana şasi uzantıları_manuel
  • Ana şasi uzantıları_elektrikli
  • Sonik besleme sensörleri
  • Elektrikli katlanır ön apron
  • Kamyon çeki topuzu
  • Temizleme pompası ve makarası
  • Temizleme deposu
  • Geniş asfaltlama paketleri

Servis ve Bakım

  • Servis onarım kitleri
  • Çalışma süresi kitleri

Grade Referansları

  • Sabit Kızak, 9,15 m (30') and 12,2 m (40')
  • Sonik Ortalama Kirişi

AP655 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

AP655 Serici

AP655 Serici

AP655 Serici

AP655 Serici

AP655 Serici

AP655 Serici
AP655 Serici
AP655 Serici
AP655 Serici
AP655 Serici

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Grade and Slope sistemi, asfaltlı yüzeylerdeki düzensizlikleri gidermek üzere tasarlanmıştır. Sistem, yükseltileri ve eğimleri kontrol eden sensörlerden oluşur. Bu sensörler, otomatik yükselti veya çapraz eğim ayarları yapmak ve hedeflenen değerleri korumak için ayrı ayrı veya birlikte çalışabilir. Birden çok sensörle donatılmış ortalama kirişleri, daha pürüzsüz geçişler için düzensizlikleri gidermeye yardımcı olmak amacıyla daha uzun ortalama alanları sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin