AP355

AP355 Paletli Asfalt Sericiler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Standart Asfaltlama Aralığı
1,75-3,42 m (5 ft 9 inç - 11 ft 2 inç)
1,75-3,42 m (5 ft 9 inç - 11 ft 2 inç)
SE34 VT Dahil Çalışma Ağırlığı
19246 lb
8700 kg
Azami İş Oranı
447 ton(US)/h
406 tonnes/hr

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

İşinize Yarayan Teknoloji

İşinize Yarayan Teknoloji

  • Özel Eco modu ve otomatik motor devri kontrolü, yakıt tüketimini azaltır ve daha iyi konfor ve iletişim için ses seviyelerini düşürür
  • Otomatik doldurma besleyici sistemi, besleme sensörleri tarafından belirlenen ayar noktasına kadar helezon haznesini doldurarak kurulumu basitleştirir
  • Tek dokunuşla besleyici etkinleştirme sistemi, her bir helezonu ve konveyörü etkinleştirerek verimliliği optimize eder
  • Otomatik seyir özelliği; helezonlar tabla ile birlikte yükselerek nakliye sırasında hasarı önler
  • Tek dokunuşla besleme haznesi kontrolü, operatörlerin diğer görevlerine konsantre olmasını sağlar
Yüksek Kaliteli Sonuçlar, Daha Yüksek Kazançlar

Yüksek Kaliteli Sonuçlar, Daha Yüksek Kazançlar

  • Maksimum 4 m (13 ft 1 inç) genişliğe sahip 1,75 m - 3,2 m (5 ft 9 inç - 11 ft 2 inç) standart asfaltlama aralığı otoparklar, şehir içi sokaklar, yollar, kanallar, dar omuzlar ve diğer orta boyutlu uygulamalar için mükemmel performans sunar
  • Opsiyonel asfaltlama azaltma ataşmanı, asfaltlama genişliğini 700 mm'ye (27,5 inç) kadar daraltır
  • Isıtmalı uç girişleri, değişken frekanslı titreşim ve sıkıştırıcı çubuk ayarları sorunsuz malzeme akışı sağlamaya yardımcı olur
Özel Mobil-trac Alt Takım

Özel Mobil-trac Alt Takım

  • Mobil-trac™ alt takım, iş sahasının çevresinde benzersiz manevra kabiliyeti için benzersiz mobilite, olağanüstü çekiş ve yüksek seyir hızları sağlar
  • Ters dönen paletler, dar alanlarda mükemmel manevra kabiliyeti sağlar
  • Otomatik gerilen akümülatörler, merkez kılavuz blokları ve sağlam dahili kayış kabloları, dayanıklılığın sağlanmasına yardımcı olur
  • Kauçuk kaplamalı komponentler asfaltı üzerinde tutmaz ve birikmenin önüne geçer
  • Verimli paletli kömür sabanı tasarımı, malzemeyi paletlerden uzağa iter ve palet sıkıştırmanın neden olduğu soğuk bölgelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur
Düşük Edinim ve İşletme Maliyetleri

Düşük Edinim ve İşletme Maliyetleri

  • U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V emisyon standartlarını ve diğer bölgesel standartları karşılayan motor seçenekleri mevcuttur
  • Milyon çevrimli tuş takımı anahtarları güvenilirlik sağlar
  • Konveyör yatak plakaları ve zincir korumalar, işçilik gereksinimlerini en aza indirmek ve düşük maliyetli değişimler sağlamak üzere tasarlanmıştır
  • Isıtma elemanları, kolay değiştirme için kaydırılarak çıkarılır
  • İşlenmiş tabla şasileri, tabla plakası dengeleme işlemini basitleştirir
Daha Fazla Konfor

Daha Fazla Konfor

  • Havalandırma sistemi seçeneği, helezon haznesinden dumanları çekerek daha konforlu çalışma ortamı için operatörden uzağa yönlendirir
  • Tek kayar konsol, makinenin her iki tarafından çalışmaya izin verir
  • Çift bağımsız koltuklar, kaldırımlar ve engeller açısından iyi görüş alanı sağlamak için platformun dışına doğru döner
  • Isıtmalı koltuk seçeneği, soğuk hava koşullarında konfor sunar
  • Yüksek görünürlüklü 76 mm (3") emniyet kemeri, güvenlik uyumluluğuna yardımcı olur
Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar, Basit Kullanım

Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar, Basit Kullanım

  • Operatör ekranları, mevcut birden çok seçenekle özel dil gereksinimlerine uygun olarak kişiye göre ayarlanabilir
  • Jeneratör etkinleştirme, tabla sıcaklık kontrolü, tabla ısıtma bölgeleri, sıkıştırıcı ve titreştirici hızları ve servis kodu bilgilerine kolay erişim
  • Sezgisel semboller ve büyük grafikleri çalışmayı basitleştirir
  • Gündüz veya gece kolay görüntüleme için ayarlanabilir parlaklık kontrolü
  • Yükseltilmiş anahtar tasarımı, daha fazla verimlilik ve performans için kolay tanıma sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AP355

Standart Asfaltlama Aralığı 1,75-3,42 m (5 ft 9 inç - 11 ft 2 inç) 1,75-3,42 m (5 ft 9 inç - 11 ft 2 inç)
Azami İş Oranı 447 ton(US)/h 406 tonnes/hr
Maksimum Asfaltlama Genişliği 15.1 ft 4.6 m
Azami Asfaltlama Hızı 210 ft/min 64 m/min
Azami Seyir Hızı 7 mil/sa 11 km/sa
SE34 VT Dahil Çalışma Ağırlığı 19246 lb 8700 kg
SE34 V Dahil Çalışma Ağırlığı 18850 lb 8500 kg
Nakliye Ağırlığı - Yalnızca Serici 16094 lb 7100 kg
Motor Modeli (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Motor Gücü (1) 74.8 hp 55 kW
Çalışma Uzunluğu 16.5 ft 5047 mm
Çalışma Genişliği 10.4 ft 3180 mm
Güneşlik Dahil Çalışma Yüksekliği 11.1 ft 3415 mm
Nakliye Uzunluğu 16.1 ft 4904 mm
Nakliye Genişliği 6.1 ft 1886 mm
Güneşlik İçeri Çekilmiş Haldeyken Taşıma Yüksekliği 8.6 ft 2645 mm
Kamyon Giriş Yüksekliği 21.5 inç 547 mm
Kamyon Giriş Genişliği 10.3 ft 3150 mm
Yakıt Deposu Kapasitesi 29 gal (ABD) 110 l
Soğutma Sistemi 2.4 gal (ABD) 9 l
Motor Yağı 3.5 gal (ABD) 13.2 l
Hidrolik Yağı Deposu 17.6 gal (ABD) 80 l
Temizleme Püskürtme Deposu 6.2 gal (ABD) 28 l

AP355 Standart Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Tek kayar konsol
  • Direksiyon kılavuzu

Teknoloji

  • Product Link™ Elite 6412 (hücresel)

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat® C3.3B, dört silindir
  • Soğutma fanı, değişken hızlı
  • Mobil-trac alt takım

Elektrik Sistemi

  • 750 CCA akü, bakım gerektirmez
  • 85 amper alternatör
  • 12 volt şarj sistemi
  • Otomotiv tipi sigorta sistemi
  • Cat® Elektronik Teknisyeni (Cat ET)

Malzeme Dağıtımı

  • Malzeme besleme sensörleri, kontak
  • İtme kasnağı, ayarlanabilir

Servis ve Bakım

  • Hidrolik yağı, Cat HYDO™ Advanced
  • Uzaktan erişim tahliyeleri
  • Servis onarım kitleri
  • Programlı Yağ Numunesi Alma için numune alma portları
  • Yan Göstergeler, motor soğutma sıvısı, hidrolik yağı

Güvenlik

  • Alarm, geri vites
  • Korna, uyarı (ön ve arka)
  • Lambalar, LED Çalışma
  • Ayna paketi

AP355 İsteğe Bağlı Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Güneşlik
  • Yavaşlama pedalı
  • Şemsiye
  • Havalandırma sistemi

Teknoloji

  • Temel Grade Control
  • Product Link™ 631 Uydu

Güç Aktarma Sistemi

  • Balast, ön ağırlıklar

Malzeme Dağıtımı

  • Malzeme besleme sensörleri, sonik
  • Temizleme pompası ve makarası

Servis ve Bakım

  • Biyolojik hidrolik yağı

AP355 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

AP355 Asfalt Serici

AP355 Asfalt Serici

AP355 Asfalt Serici

AP355 Asfalt Serici

AP355 Asfalt Serici
AP355 Asfalt Serici
AP355 Asfalt Serici
AP355 Asfalt Serici

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  AP355

Diğer Teklifleri Görüntüle