AP555 Çelik Palet

AP555 Çelik Palet Paletli Asfalt Sericiler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

SE50 VT ile Asfaltlama Aralığı
2,55 m - 7,64 m (8 ft 4 inç - 25 ft)
2,55 m - 7,64 m (8 ft 4 inç - 25 ft)
SE50 VT ile çalışma ağırlığı
35926 lb
16296 kg
Azami İş Oranı
1100 ton(US)/h
1000 tonnes/hr

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Daha Fazla Performans ve Esneklik

Daha Fazla Performans ve Esneklik

  • Güçlü C4.4 motor, sürekli asfaltlama için artırılmış besleme sistemi kapasitesinin yanı sıra besleme haznesi ek parçalarını destekler
  • Dar 90º dönüş özelliği, sericinin dönüş asfaltlama geçişinde dönmesini ve izleri kapatmasını sağlar
  • SE47 VT tablanın kullanıldığı standart asfaltlama aralığı, maksimum 6,0 m (19 ft 8 inç) genişlik ile 2,4 m - 4,7 m'dir (7 ft 10 inç - 15 ft 4 inç)
  • SE50 VT'nin kullanıldığı standart asfaltlama aralığı, maksimum 7,64 m (25 ft) genişlik ile 2,55 m - 5,0 m'dir (8 ft - 16 ft 4 inç)
  • 300 mm'ye (12 inç) kadar asfaltlama derinlikleri, toplu asfaltlama uygulamalarını destekler
Nakliye Kolaylaştırıldı

Nakliye Kolaylaştırıldı

  • Serici ve tabla kombinasyonunun 16,3 mT (35.926 lb) ağırlığı, çeşitli römork tiplerinde kolay nakliye sağlar
  • SE47 VT ile donatıldığında 5,72 m'den (18 ft 9 inç) kısa uzunluk ve 2,55 m (8 ft 4 inç) genişlik, makinenin özel izinler olmadan nakliye edilebilmesine uygundur
  • SE50 VT ve katlanan uç girişleri ile donatıldığında 6,0 m'den (19 ft 6 inç) kısa uzunluk ve 2,55 m (8 ft 4 inç) genişlik, makinenin özel izinler olmadan nakliye edilebilmesine uygundur
  • 15º ön yükleme açısı ve yüksek ön tampon mesafesi, çeşitli römork tasarımlarına yükleme yapılırken ek bloklama ihtiyacını azaltır
  • Ön, orta ve arka bağlama konumları, yükün bir sonraki iş sahasına hızlıca yolculuğu için verimli bir şekilde emniyete alınmasını sağlar
Benzersiz Mobilite

Benzersiz Mobilite

  • Çelik paletli alt takım, iş sahasının çevresinde benzersiz manevra kabiliyeti için olağanüstü çekiş ve yüksek seyir hızları sağlar
  • Ters dönen paletler, dar alanlarda mükemmel manevra kabiliyeti sağlar
  • Otomatik palet gerginliği sistemi, çift taşıyıcı silindirler ve palet kılavuz plakaları, paletlerin sorunsuz bir şekilde hareket etmesi için düzgün bir şekilde hizalanmasını ve gerdirilmesini sağlamaya yardımcı olur
  • Profilli poliüretan pedli üç tırnaklı palet pabuçları, güç ve dayanıklılık sağlarken aynı zamanda pürüzlü yüzeylerde sorunsuz hareket ve minimum taban bozukluğu sağlar
  • Verimli paletli kömür sabanı tasarımı, malzemeyi paletlerden uzağa iter ve palet sıkıştırmanın neden olduğu yoğunluk varyasyonlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur
Sorunsuz Malzeme Akışı

Sorunsuz Malzeme Akışı

  • Alçak kamyon giriş yüksekliği ve kısa ön apron, malzeme akışını artırırken temizlemeyi basitleştirir
  • 355 mm (14 inç) çaplı helezonlara sahip besleme sistemi tasarımı, dar ve geniş asfaltlama genişliklerinde verimli akış için tabla boyunca tutarlı malzeme akışı sağlar
  • Kapalı helezon odası, malzemenin hareket etmesini sağlar ve ilerlemeyen yamaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur
  • Bir kesme pabucu kullanıldığında her malzeme besleme sensörü bağımsız olarak kontrol edilir; oransal besleme sistemi kontrolü için sensörü kapatmanız yeterlidir
Daha Fazla Konfor

Daha Fazla Konfor

  • Opsiyonel havalandırma sistemi, helezon haznesinden dumanları çekerek daha konforlu çalışma ortamı için operatörden uzağa yönlendirir
  • Tek kayar konsol; kaldırımlarda, kenarlarda ve enlemesine bağlantılarda optimum görüş sağlamak için makinenin her iki tarafından çalıştırma sağlar
  • Çift bağımsız koltuklar, kaldırımlar ve engeller açısından iyi görüş alanı sağlamak için platformun 40º dışına doğru döner Optimize edilmiş yükseklik ve entegre egzoz, makine çevresinde engelsiz görüş alanı sağlar
  • Opsiyonel tabla ve sericiye monte şemsiyeler, doğrudan güneş ışığından koruma sağlar
  • Isıtmalı koltuk seçeneği, soğuk hava koşullarında konfor sunar
  • Yüksek görünürlüklü 76 mm (3") emniyet kemeri, güvenlik uyumluluğuna yardımcı olur
Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar

Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar

  • Doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere her türlü aydınlatma koşulu için ayarlanabilir parlaklık kontrolüne sahip yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekranlar
  • Basitleştirilmiş menü yapılarına, sezgisel grafiklere ve kısayol tuşlarına sahip yeni dokunmatik ekran, makine ayarlarını basitleştirmeye yardımcı olur
  • Ana ekrandaki tek dokunuşlu işlevler arasında tabla ısıtma, temizleme sistemi, titreşim aktivasyonu, havalandırma sistemi ve aksesuar paneli bulunur
  • Cat® Grade Control veya Temel Grade Control seçenekleri mevcuttur
  • Operatör ekranları, mevcut birden çok seçenekle özel dil gereksinimlerine uygun olarak kişiye göre ayarlanabilir
  • Temizleme sistemine seviye göstergesi dahildir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AP555 Çelik Palet

SE50 VT ile Asfaltlama Aralığı 2,55 m - 7,64 m (8 ft 4 inç - 25 ft) 2,55 m - 7,64 m (8 ft 4 inç - 25 ft)
SE47 VT ile Asfaltlama Aralığı 2,4 m - 6 m (7 ft 10 inç - 19 ft 8 inç) 2,4 m - 6 m (7 ft 10 inç - 19 ft 8 inç)
Kamyon Giriş Yüksekliği 22 inç 567 mm
Çalışma Uzunluğu 19.5 ft 5.9 m
Çalışma Genişliği 10.75 ft 3.3 m
Toplam Yükseklik 12.5 ft 3.8 m
Nakliye Uzunluğu 18.75 ft 5.7 m
Nakliye Genişliği 8.3 ft 2.55 m
Nakliye Yüksekliği 9.6 ft 2.9 m
SE50 VT ile çalışma ağırlığı 35926 lb 16296 kg
SE47 VT ile çalışma ağırlığı 35,752 lb 16217 kg
Nakliye Ağırlığı - Yalnızca Serici 28,422 lb 12892 kg
Yakıt Deposu 53 gal (ABD) 200 l
DEF Deposu 5 gal (ABD) 19 l
Soğutma Sistemi - Toplam 6.3 gal (ABD) 24 l
Hidrolik Yağı Deposu 32 gal (ABD) 121 l
Temizleme Püskürtme Deposu 8.5 gal (ABD) 32 l
Motor Modeli (1) Cat® C4.4 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V) Cat® C4.4 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V)
Motor Gücü (1) 148 hp 110 kW
Motor Modeli (2) Cat C4.4 (U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA) Cat C4.4 (U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA)
Motor Gücü (2) 142 hp 106 kW
Azami İş Oranı 1100 ton(US)/h 1000 tonnes/hr
Azami Asfaltlama Hızı - Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla ile 82 ft/min 25 m/min
Azami Seyir Hızı 3.7 mil/sa. 6 km/sa.

AP555 Çelik Palet Standart Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Tek kayar konsol
  • Direksiyon kılavuzu

Teknoloji

  • Product Link™ Elite 643 (hücresel)

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat® C4.4, dört silindir
  • Soğutma fanı, değişken hızlı

Elektrik Sistemi

  • 1.400 CCA akü, bakım gerektirmez
  • 150 amper alternatör
  • 12 volt şarj sistemi
  • Otomotiv tipi sigorta sistemi
  • Malzeme sensörleri için otomatik sıfırlama kesici
  • Cat® Elektronik Teknisyeni (Cat ET)

Malzeme Dağıtımı

  • Helezon uzantıları, 0,15 m (6 inç)
  • Malzeme besleme sensörleri, kontak
  • İtme kasnağı, ayarlanabilir
  • Sıkıştırma çubuğu sistemi

Servis ve Bakım

  • Hidrolik yağı, Cat HYDO™ Advanced
  • Uzaktan erişim tahliyeleri
  • Uzaktan yazılım yükseltme
  • Servis onarım kitleri
  • Programlı Yağ Numunesi Alma için numune alma portları
  • Yan Göstergeler, motor soğutma sıvısı, hidrolik yağı

Güvenlik

  • Alarm, geri vites
  • Korna, uyarı (ön ve arka)
  • Lambalar, LED Çalışma
  • Ayna paketi

AP555 Çelik Palet İsteğe Bağlı Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Güneşlik, hidrolik manuel kaldırma
  • Güneşlik, hidrolik elektrikli kaldırma
  • Yavaşlama pedalı
  • Çift operatör kabini
  • Isıtmalı koltuk
  • Şemsiye
  • Havalandırma sistemi
  • Yan kalkanlar
  • Ön cam

Teknoloji

  • Cat® Grade Control
  • Temel Grade Control
  • Product Link™ Elite 683 Hücresel/Uydu

Güç Aktarma Sistemi

  • Balast - ön ağırlıklar

Malzeme Dağıtımı

  • Helezon uzantıları, 0,46 m (1,5 ft)
  • Ana şasi uzantıları, elektrikli
  • Ana şasi uzantıları, manuel
  • Malzeme besleme sensörleri, sonik
  • Temizleme pompası ve makarası

Güvenlik

  • Lambalar, LED Yol Çalışması
  • İkaz ışığı, LED

AP555 Çelik Palet ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

AP555 Çelik Palet

AP555 Çelik Palet

AP555 Çelik Palet

AP555 Çelik Palet

AP555 Çelik Palet

AP555 Çelik Palet
AP555 Çelik Palet
AP555 Çelik Palet
AP555 Çelik Palet
AP555 Çelik Palet

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Grade and Slope sistemi, asfaltlı yüzeylerdeki düzensizlikleri gidermek üzere tasarlanmıştır. Sistem, yükseltileri ve eğimleri kontrol eden sensörlerden oluşur. Bu sensörler, otomatik yükselti veya çapraz eğim ayarları yapmak ve hedeflenen değerleri korumak için ayrı ayrı veya birlikte çalışabilir. Birden çok sensörle donatılmış ortalama kirişleri, daha pürüzsüz geçişler için düzensizlikleri gidermeye yardımcı olmak amacıyla daha uzun ortalama alanları sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin