Görüntüleme
Sorunsuz ve Basit
1,75 m ila 4,0 m (5,6 - 11,1 ft) asfaltlama aralığına sahip küçük ila orta boyutlu bir serici olan AP300, şehir içi sokakları, bisiklet ve yürüme yolları, emniyet şeritleri ve diğer küçük ila orta büyüklükteki iş sahaları için idealdir. Azaltma seçeneği, kanallarda ve diğer dar uygulamalarda asfaltlama genişliğini 700 mm'ye (27 inç) düşürür. Eco modu, otomatik doldurma, tek dokunuşla besleyici etkinleştirme ve otomatik seyir modu gibi gelişmiş teknolojili özellikler, bu serici ve tabla kombinasyonunu büyük ve küçük yükleniciler için son derece üretken ve çok yönlü hale getirir.