SE60 VT XW Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla

SE60 VT XW Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla Tablalar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Standart Ağırlık
9898 lb
4490 kg
Standart Asfaltlama Aralığı
3,0 m - 6,0 m (10 ft - 19 ft 6 inç)
3,0 m - 6,0 m (10 ft - 19 ft 6 inç)
Maksimum Asfaltlama Genişliği
33 ft
10 m

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Hızlı Isıtma

Hızlı Isıtma

Gelişmiş teknolojili tabla ısıtma sistemiyle bir araya gelen dozere entegre 70 kW jeneratör, hızlı ve eşit ısı dağıtımı sağlar. Standart genişliklerdeki 15 dakikalık ısıtma süresi, tabla plakalarının önceden ayarlanan sıcaklıklara erişmesi için daha kısa süre beklenmesi sayesinde daha fazla günlük üretim ve daha düşük yakıt tüketimi sağlayabilir. Maksimum genişliklerde tabla plakası ısıtması, 25 dakika kadar kısa sürede gerçekleşir.
Sıkıştırıcı Çubuklar

Sıkıştırıcı Çubuklar

Sıkıştırıcı çubuklar, ön sıkıştırma sağlamak üzere malzemeleri verimli bir şekilde tabla plakalarının altına atar. Ayarlanabilen çalıştırma ve durdurma rampa hızları optimum yüzey kaplamasını korurken otomatik hız ayarı, asfaltlama hızındaki değişikliklere uyum sağlar.
Özel İzleme

Özel İzleme

Özel jeneratör sistemi, programlı servis olaylarının planlanmasına yardımcı olmak üzere arıza durumlarına karşı ısıtma elemanlarını izler. Ayrıca sıcaklık alanı izleme özelliği, sensör arızası durumunda ısıtmanın devam etmesine olanak tanır ve uyarı göstergeleri, LCD ekranlar aracılığıyla iletilir.
Daha Fazla Kontrol

Daha Fazla Kontrol

Uzatmalar, engellerin etrafında daha iyi performans sunmak üzere 2 hız aralığı ve orantılı kontroller ile donatılmıştır. Uzatmalarda bulunan pandantif kontroller, operatörün işlevleri uzaktan gerçekleştirmesine olanak tanır. Tablanın önünde optimum malzeme yüksekliğini korumak için 2 sensörlü besleme sistemini kullanırken tabla kontrol panelinden konveyör oranı ayarı yapılabilir.
Entegre Cat Grade Control

Entegre Cat Grade Control

Fabrikada entegre edilmiş Cat Grade Control, ekibin dozerden ya da tabla konsollarından makineyi kullanmasına olanak tanır. Bölünmüş ekran modu, tabla operatörlerinin tablanın tek bir yanından veya her bir yanından çalışmasına olanak sağlar. Ekip birden çok iş sahası görevine sahipken yeni operatörlerin eğitilmesinde özellikle yardımcı olur.
Basit Ayarlama

Basit Ayarlama

Tepe, eğim ve yükseklik için güç kontrolleri, standart ve maksimum genişliklerde hareket halinde ayar yapmaya olanak tanır. Özel arka kenar tabla plakası ayarlayıcılarının yanı sıra işlenmiş tabla şasileri, plaka ömrünün optimize edilmesine ve seviye ayarlama prosedürlerinin basitleştirilmesine yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SE60 VT XW Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla

Standart Ağırlık 9898 lb 4490 kg
Standart Asfaltlama Aralığı 3,0 m - 6,0 m (10 ft - 19 ft 6 inç) 3,0 m - 6,0 m (10 ft - 19 ft 6 inç)
Maksimum Asfaltlama Genişliği 33 ft 10 m
Azami Asfaltlama Derinliği 12 inç 305 mm
Uzatma Eğim Aralığı -%3 ila +%5 -%3 ila +%5
Sıkıştırıcı Hızı Aralığı 700 - 1.800 dev/dak. 700 - 1.800 dev/dak.
Titreştirici Hız Aralığı 0 - 3.000 vpm 0 - 3.000 vpm
Tepe Aralığı Her yönde -%2 ila +%5 Her yönde -%2 ila +%5
Isıtma Süresi - Standart Genişlik 15 dakika 15 dakika
Isıtma Süresi - Azami Genişlik 25 dakika 25 dakika
Tabla Plakası Genişliği - Önden Arkaya 16 inç 407 mm
Nakliye Uzunluğu - Dozer ve Tabla 22.6 ft 6910 mm
Nakliye Genişliği - Uç Girişler Katlanmış 9.85 ft 3 m
Uzunluk - Önden Arkaya, Uç Girişler Takılı 98 inç 2505 mm
Uzunluk - Önden Arkaya, Uç Girişler Sökülmüş 76 inç 1940 mm

SE60 VT XW Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

SE60 VT XW

SE60 VT XW

F Serisi Sericiler ve Tablalar

F Serisi Sericiler ve Tablalar