AP455

AP455 Paletli Asfalt Sericiler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

SE47 VT ile Asfaltlama Aralığı
2,4 m - 6 m (7 ft 10 inç - 19 ft 8 inç)
2,4 m - 6 m (7 ft 10 inç - 19 ft 8 inç)
SE47 VT ile çalışma ağırlığı
32,913 lb
14929 kg
Azami İş Oranı
853 ton(US)/h
774 tonnes/hr

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Kompakt Boyut, Büyük Fırsatlar

Kompakt Boyut, Büyük Fırsatlar

  • Kompakt boyutu ve küçük ayak izi, şehir içi uygulamalarda verimli çalışma için dar alanlarda manevra kabiliyetini basitleştirir
  • Dar 90º dönüş özelliği, sericinin dönüş asfaltlama geçişinde dönmesini ve izleri kapatmasını sağlar
  • SE47 V tablanın kullanıldığı standart asfaltlama aralığı, maksimum 6,1 m (20 ft) genişlik ile 2,4 m - 4,7 m'dir (8 ft - 15 ft 6 inç)
  • SE47 FM tablanın kullanıldığı standart asfaltlama aralığı, maksimum 5,9 m (19 ft 6 inç) genişlik ile 2,4 m - 4,7 m'dir (8 ft - 15 ft 6 inç)
  • SE47 VT tablanın kullanıldığı standart asfaltlama aralığı, maksimum 6,0 m (19 ft 8 inç) genişlik ile 2,4 m - 4,7 m'dir (7 ft 10 inç - 15 ft 4 inç)
  • 300 mm'ye (12 inç) kadar asfaltlama derinlikleri, toplu asfaltlama uygulamalarını destekler
Nakliye Kolaylaştırıldı

Nakliye Kolaylaştırıldı

  • 14,9 mT (32.913 lb) serici ve tabla kombinasyonunun makine ağırlığı, çeşitli römork tiplerinde kolay nakliye sağlar
  • 5,6 m'den (18 ft 4 inç) kısa uzunluk ve 2,55 m (8 ft 4 inç) genişlik, makinenin özel izinler olmadan nakliye edilebilmesine uygundur. 225 mm (9 ft) uzantılarla donatıldığında, taşıma genişliği 3 m'dir (10 ft) ve asfaltlama genişliği 5,1 m'ye (16 ft) kadar uzar
  • 18º'lik ön yükleme açısı ve yüksek ön tampon mesafesi, çeşitli römork tasarımlarına yükleme yapılırken ek bloklama ihtiyacını azaltır
  • Güneşliğin kaldırılması veya içeri çekilmesi, elektrikli veya manuel seçenekleri ile hızlı ve kolaydır
  • Ön, orta ve arka bağlama konumları, sericinin bir sonraki iş sahasına hızlıca yolculuğu için verimli bir şekilde emniyete alınmasını sağlar
Benzersiz Mobilite

Benzersiz Mobilite

  • Mobil-trac™ alt takım, iş sahasının çevresinde benzersiz manevra kabiliyeti için benzersiz mobilite, olağanüstü çekiş ve yüksek seyir hızları sağlar
  • Ters dönen paletler, dar alanlarda mükemmel manevra kabiliyeti sağlar
  • Otomatik gerilen akümülatörler, merkez kılavuz blokları ve sağlam dahili kayış kabloları, dayanıklılığın sağlanmasına yardımcı olur
  • Kauçuk kaplamalı komponentler asfaltı üzerinde tutmaz ve birikmenin önüne geçer
  • Verimli paletli kömür sabanı tasarımı, malzemeyi paletlerden uzağa iter ve palet sıkıştırmanın neden olduğu soğuk bölgelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur
Sorunsuz Malzeme Akışı

Sorunsuz Malzeme Akışı

  • Değişken frekanslı tabla plakası titreşimine sahip tek genişlikli sıkıştırıcı sistemi, mükemmel malzeme akışı ve sıkı döşeme dokuları sunar
  • Alçak kamyon giriş yüksekliği ve kısa ön apron, malzeme akışını artırırken temizlemeyi basitleştirir
  • 355 mm (14 inç) çaplı helezonlara sahip besleme sistemi tasarımı, dar ve geniş asfaltlama genişliklerinde verimli akış için tabla boyunca tutarlı malzeme akışı sağlar
  • Dar helezon odası, malzemenin hareket etmesini sağlar ve ilerlemeyen yamaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur
  • Her malzeme besleme sensörü bağımsız olarak kontrol edilir; manuel orantılı besleme kontrolü için sensörü kapatmanız yeterlidir
Daha Fazla Konfor

Daha Fazla Konfor

  • Opsiyonel havalandırma sistemi, helezon haznesinden dumanları çekerek daha konforlu çalışma ortamı için operatörden uzağa yönlendirir
  • Tek kayar konsol, makinenin her iki tarafından çalışmaya izin verir
  • Çift bağımsız koltuklar, kaldırımlar ve engeller açısından iyi görüş alanı sağlamak için platformun 40º dışına doğru döner
  • Optimize edilmiş yükseklik ve entegre egzoz, makine çevresinde engelsiz görüş alanı sağlar
  • Opsiyonel tabla ve sericiye monte şemsiyeler, doğrudan güneş ışığına karşı koruma sağlar
  • Isıtmalı koltuk seçeneği, soğuk hava koşullarında konfor sunar
  • Yüksek görünürlüklü 76 mm (3") emniyet kemeri, güvenlik uyumluluğuna yardımcı olur
Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar

Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar

  • Doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere her türlü aydınlatma koşulu için ayarlanabilir parlaklık kontrolüne sahip yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekranlar
  • Basitleştirilmiş menü yapılarına, sezgisel grafiklere ve kısayol tuşlarına sahip yeni dokunmatik ekran, makine ayarlarını basitleştirmeye yardımcı olur
  • Ana ekrandaki tek dokunuşlu işlevler arasında tabla ısıtma, temizleme sistemi, titreşim aktivasyonu, havalandırma sistemi ve aksesuar paneli bulunur
  • Cat® Grade Control veya Temel Grade Control seçenekleri mevcuttur
  • Operatör ekranları, mevcut birden çok seçenekle özel dil gereksinimlerine uygun olarak kişiye göre ayarlanabilir
  • Temizleme sistemine seviye göstergesi dahildir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AP455

SE47 VT ile Asfaltlama Aralığı 2,4 m - 6 m (7 ft 10 inç - 19 ft 8 inç) 2,4 m - 6 m (7 ft 10 inç - 19 ft 8 inç)
Kamyon Giriş Yüksekliği 22 inç 567 mm
Çalışma Uzunluğu 19.1 ft 5.8 m
Çalışma Genişliği 10.75 ft 3.3 m
Toplam Yükseklik 12.5 ft 3.8 m
Nakliye Uzunluğu 18.3 ft 5.6 m
Nakliye Genişliği 8.3 ft 2.55 m
Nakliye Yüksekliği 9.6 ft 2.9 m
SE47 VT ile çalışma ağırlığı 32,913 lb 14929 kg
Nakliye Ağırlığı - Yalnızca Serici 25,582 lb 11604 kg
Yakıt Deposu 53 gal (ABD) 200 l
DEF Deposu 5 gal (ABD) 19 l
Soğutma Sistemi - Toplam 6.3 gal (ABD) 24 l
Hidrolik Yağı Deposu 32 gal (ABD) 121 l
Temizleme Püskürtme Deposu 8.5 gal (ABD) 32 l
Motor Modeli (1) Cat® C3.6 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V) Cat® C3.6 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V)
Motor Gücü (1) 120 hp 90 kW
Motor Modeli (2) Cat C3.6 (U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri UN ECE R96 Stage IIIA) Cat C3.6 (U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri UN ECE R96 Stage IIIA)
Motor Gücü (2) 120 hp 90 kW
Azami İş Oranı 853 ton(US)/h 774 tonnes/hr
Azami Asfaltlama Hızı 200 ft/min 61 m/min
Azami Seyir Hızı 7 mil/sa. 11 km/sa.

AP455 Standart Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Tek kayar konsol
  • Direksiyon kılavuzu

Teknoloji

  • Product Link™ Elite 643 (hücresel)

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C3.6, dört silindir
  • Soğutma fanı, değişken hızlı
  • Mobil-trac™, sarsıntısız kayış

Elektrik Sistemi

  • 1.400 CCA akü, bakım gerektirmez
  • 150 amper alternatör
  • 12 volt şarj sistemi
  • Otomotiv tipi sigorta sistemi
  • Malzeme sensörleri için otomatik sıfırlama kesici
  • Uzaktan çalıştırma prizi

Malzeme Dağıtımı

  • Helezon uzantıları, 0,15 m (6 inç)
  • Malzeme besleme sensörleri, kontak
  • İtme kasnağı, ayarlanabilir
  • Sıkıştırma çubuğu sistemi

Servis ve Bakım

  • Hidrolik yağı, Cat HYDO™ Advanced
  • Uzaktan erişim tahliyeleri
  • Uzaktan yazılım yükseltme
  • Servis onarım kitleri
  • Programlı Yağ Numunesi Alma için numune alma portları
  • Yan Göstergeler, motor soğutma sıvısı, hidrolik yağı

Güvenlik

  • Direksiyon, yay dönüşü
  • Alarm, geri vites
  • Korna, uyarı (ön ve arka)
  • Lambalar, LED Çalışma
  • Ayna paketi

AP455 İsteğe Bağlı Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Güneşlik, hidrolik manuel kaldırma
  • Güneşlik, hidrolik elektrikli kaldırma
  • Yavaşlama pedalı
  • Isıtmalı koltuk
  • Sürtünme Yönlendirme
  • Şemsiye
  • Havalandırma sistemi
  • Yan kalkanlar
  • Ön cam

Teknoloji

  • Cat® Grade Control
  • Temel Grade Control
  • Product Link™ Elite 683 Hücresel/Uydu

Güç Aktarma Sistemi

  • Balast - ön ağırlıklar

Malzeme Dağıtımı

  • Helezon uzantıları, 0,46 m (1,5 ft)
  • Ana şasi uzantıları, elektrikli
  • Ana şasi uzantıları, manuel
  • Malzeme besleme sensörleri, sonik
  • Temizleme pompası ve makarası

Güvenlik

  • Lambalar, LED Yol Çalışması
  • İkaz ışığı, LED

AP455 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

AP455 Serici

AP455 Serici

AP455 Serici

AP455 Serici

AP455 Serici

AP455 Serici
AP455 Serici
AP455 Serici
AP455 Serici
AP455 Serici

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Grade and Slope sistemi, asfaltlı yüzeylerdeki düzensizlikleri gidermek üzere tasarlanmıştır. Sistem, yükseltileri ve eğimleri kontrol eden sensörlerden oluşur. Bu sensörler, otomatik yükselti veya çapraz eğim ayarları yapmak ve hedeflenen değerleri korumak için ayrı ayrı veya birlikte çalışabilir. Birden çok sensörle donatılmış ortalama kirişleri, daha pürüzsüz geçişler için düzensizlikleri gidermeye yardımcı olmak amacıyla daha uzun ortalama alanları sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin