AP500

AP500 Tekerlekli Asfalt Sericiler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

SE47 VT ile Asfaltlama Aralığı
2,4 m - 6 m (7 ft 10 inç - 19 ft 8 inç)
2,4 m - 6 m (7 ft 10 inç - 19 ft 8 inç)
SE47 VT ile çalışma ağırlığı
33843 lb
15351 kg
Azami İş Oranı
1100 ton(US)/h
1000 tonnes/hr

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Daha Fazla Performans ve Esneklik

Daha Fazla Performans ve Esneklik

  • Güçlü C4.4 motor, sürekli asfaltlama için artırılmış besleme sistemi kapasitesinin yanı sıra besleme haznesi ek parçalarını destekler
  • Dar 90º dönüş özelliği, sericinin dönüş asfaltlama geçişinde dönmesini ve izlerini kapatmasını sağlar
  • SE47 VT tablanın kullanıldığı standart asfaltlama aralığı, maksimum 6 m (19 ft 8 inç) genişlik ile 2,4 m - 4,7 m'dir (7 ft 10 inç - 15 ft 4 inç)
  • SE50 VT'nin kullanıldığı standart asfaltlama aralığı, maksimum 6,77 m (22 ft 3 inç) genişlik ile 2,55 m - 5,0 m'dir (8 ft - 15 ft 6 inç)
  • 300 mm'ye (12 inç) kadar asfaltlama derinlikleri, toplu asfaltlama uygulamalarını destekler
Nakliye Kolaylaştırıldı

Nakliye Kolaylaştırıldı

  • 14,5 mT (32.000 lb) serici ve tabla kombinasyonunun makine ağırlığı, çeşitli römork tiplerinde kolay nakliye sağlar
  • SE47 VT ile donatıldığında 5,7 m'den (18 ft 9 inç) kısa uzunluk ve 2,55 m (8 ft 4 inç) genişlik, makinenin özel izinler olmadan nakliye edilebilmesine uygundur
  • SE50 VT ve katlanan uç girişleri ile donatıldığında 6,0 m'den (19 ft 6 inç) kısa uzunluk ve 2,55 m (8 ft 4 inç) genişlik, makinenin özel izinler olmadan nakliye edilebilmesine uygundur
  • 17º ön yükleme açısı ve yüksek ön tampon mesafesi, çeşitli römork tasarımlarına yükleme yapılırken ek bloklama ihtiyacını azaltır
  • Ön, orta ve arka bağlama konumları, sericinin bir sonraki iş sahasına hızlıca yolculuğu için yüksek verimli bir şekilde emniyete alınmasını sağlar
Benzersiz Mobilite

Benzersiz Mobilite

  • Tekerlekli alt takım, iş sahasının çevresinde benzersiz manevra kabiliyeti için benzersiz mobilite ve yüksek seyir hızları sağlar
  • 17,5 R25 radyal tahrik lastikleri sayesinde mükemmel çekiş sağlanır
  • Ön tekerlek yardımı seçeneği, zorlu koşullarda mükemmel performans için arka boji tekerlek setine güç sağlar
  • Bütün çeker seçeneği, ek çekme gücü için her iki ön boji tekerlek setine güç sağlamak için bir akış bölücü kullanır
  • 197 mm (7,8 inç) yüksek yerden yükseklik rögarlardan, kaldırımlardan ve diğer engellerden kaçınmaya yardımcı olur
Sorunsuz Malzeme Akışı

Sorunsuz Malzeme Akışı

  • Alçak kamyon giriş yüksekliği ve kısa ön apron ile optimize edilmiş besleme haznesi tasarımı, malzeme akışını artırırken temizlemeyi basitleştirir
  • 355 mm (14 inç) çaplı helezonlara sahip gelişmiş besleme sistemi, dar ve geniş asfaltlama genişliklerinde verimli akış için tabla boyunca tutarlı malzeme akışı sağlar
  • Kapalı helezon odası, malzemenin hareket etmesini sağlar ve ilerlemeyen yamaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur
  • Bir kesme pabucu kullanıldığında her malzeme besleme sensörü bağımsız olarak kontrol edilir; manuel oransal besleme kontrolü için sensörü kapatmanız yeterlidir
Daha Fazla Konfor

Daha Fazla Konfor

  • Opsiyonel havalandırma sistemi, helezon haznesinden dumanları çekerek daha konforlu çalışma ortamı için operatörden uzağa yönlendirir
  • Tek kayar konsol; kaldırımlarda, kenarlarda ve enlemesine bağlantılarda optimum görüş sağlamak için makinenin her iki tarafından çalıştırma sağlar
  • Çift bağımsız koltuklar, kaldırımlar ve engeller açısından iyi görüş alanı sağlamak için platformun 40º dışına doğru döner
  • Optimize edilmiş yükseklik ve entegre egzoz, makine çevresinde engelsiz görüş alanı sağlar
  • Opsiyonel tabla ve sericiye monte şemsiyeler, doğrudan güneş ışığından koruma sağlar
  • Isıtmalı koltuk seçeneği, soğuk havalarda konfor sunar
  • Yüksek görünürlüklü 76 mm (3") emniyet kemeri, güvenlik uyumluluğuna yardımcı olur
Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar

Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar

  • Doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere her türlü aydınlatma koşulu için ayarlanabilir parlaklık kontrolüne sahip yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekranlar
  • Basitleştirilmiş menü yapılarına, sezgisel grafiklere ve kısayol tuşlarına sahip yüksek görünürlüklü dokunmatik ekran, makine ayarlarını basitleştirmeye yardımcı olur
  • Ana ekrandaki tek dokunuşlu işlevler arasında tabla ısıtma, temizleme sistemi, titreşim aktivasyonu, havalandırma sistemi, aksesuar paneli bulunur
  • Cat® Grade Control veya Temel Grade Control seçenekleri mevcuttur
  • Operatör ekranları, mevcut birden çok seçenekle özel dil gereksinimlerine uygun olarak kişiye göre ayarlanabilir
  • Temizleme sistemine seviye göstergesi dahildir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AP500

SE47 VT ile Asfaltlama Aralığı 2,4 m - 6 m (7 ft 10 inç - 19 ft 8 inç) 2,4 m - 6 m (7 ft 10 inç - 19 ft 8 inç)
SE50 VT ile Asfaltlama Aralığı 2,55 m - 6,77 m (8 ft 4 inç - 22 ft 3 inç) 2,55 m - 6,77 m (8 ft 4 inç - 22 ft 3 inç)
Kamyon Giriş Yüksekliği 21 inç 537 mm
Çalışma Uzunluğu 19.5 ft 5.9 m
Çalışma Genişliği 10.75 ft 3.3 m
Toplam Yükseklik 12.75 ft 3.9 m
Nakliye Uzunluğu 18.75 ft 5.7 m
Nakliye Genişliği 8.3 ft 2.5 m
Nakliye Yüksekliği 9.9 ft 2.9 m
SE47 VT ile çalışma ağırlığı 33843 lb 15351 kg
SE50 VT ile çalışma ağırlığı 34017 lb 15430 kg
Nakliye Ağırlığı - Yalnızca Serici 26,513 lb 12026 kg
Yakıt Deposu 53 gal (ABD) 200 l
DEF Deposu 5 gal (ABD) 19 l
Soğutma Sistemi - Toplam 6.3 gal (ABD) 24 l
Hidrolik Yağı Deposu 32 gal (ABD) 121 l
Temizleme Püskürtme Deposu 8.5 gal (ABD) 32 l
Motor Modeli (1) Cat C4.4 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V) Cat C4.4 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V)
Motor Gücü (1) 148 hp 110 kW
Motor Modeli (2) Cat C4.4 (U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri UN ECE R96 Stage IIIA) Cat C4.4 (U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri UN ECE R96 Stage IIIA)
Motor Gücü (2) 142 hp 106 kW
Azami İş Oranı 1100 ton(US)/h 1000 tonnes/hr
Azami Seyir Hızı 10 mil/sa. 16 km/sa.
Azami Asfaltlama Hızı - Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla ile 82 ft/min 25 m/min

AP500 Standart Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Tek kayar konsol
  • Direksiyon kılavuzu

Teknoloji

  • Product Link™ Elite 643 (hücresel)

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat® C4.4, dört silindir
  • Soğutma fanı, değişken hızlı
  • Radyal tahrik lastikleri

Elektrik Sistemi

  • 1.400 CCA akü, bakım gerektirmez
  • 150 amper alternatör
  • 12 volt şarj sistemi
  • Otomotiv tipi sigorta sistemi
  • Malzeme sensörleri için otomatik sıfırlama kesici
  • Cat® Elektronik Teknisyeni (Cat ET)

Malzeme Dağıtımı

  • Helezon uzantıları, 0,15 m (6 inç)
  • Malzeme besleme sensörleri, kontak
  • İtme kasnağı, ayarlanabilir

Servis ve Bakım

  • Hidrolik yağı, Cat HYDO™ Advanced
  • Uzaktan erişim tahliyeleri
  • Uzaktan yazılım yükseltme
  • Servis onarım kitleri
  • Programlı Yağ Numunesi Alma için numune alma portları
  • Yan Göstergeler, motor soğutma sıvısı, hidrolik yağı

Güvenlik

  • Alarm, geri vites
  • Korna, uyarı (ön ve arka)
  • Lambalar, LED Çalışma
  • Ayna paketi

AP500 İsteğe Bağlı Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Güneşlik, hidrolik kaldırma, manuel
  • Güneşlik, hidrolik kaldırma, elektrikli
  • Yavaşlama pedalı
  • Çift operatör konsolları
  • Isıtmalı koltuk
  • Yan Kalkanlar
  • Şemsiye
  • Havalandırma sistemi
  • Ön cam

Teknoloji

  • Cat® Grade Control
  • Temel Grade Control
  • Product Link™ Elite 683 Hücresel/Uydu

Güç Aktarma Sistemi

  • Bütün çeker
  • Balast - ön ağırlıklar
  • Ön tekerlek desteği

Malzeme Dağıtımı

  • Helezon uzantıları, 0,46 m (1,5 ft)
  • Ana şasi uzantıları, elektrikli
  • Ana şasi uzantıları, manuel
  • Malzeme besleme sensörleri, sonik
  • Sıkıştırma Çubuğu Sistemi
  • Temizleme pompası ve makarası
  • Sıkıştırma Çubuğu Sistemi

Güvenlik

  • Lambalar, LED Yol Çalışması
  • İkaz ışığı, LED

AP500 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

AP500 Serici

AP500 Serici

AP500 Serici

AP500 Serici

AP500 Serici

AP500 Serici
AP500 Serici
AP500 Serici
AP500 Serici
AP500 Serici

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Grade and Slope sistemi, asfaltlı yüzeylerdeki düzensizlikleri gidermek üzere tasarlanmıştır. Sistem, yükseltileri ve eğimleri kontrol eden sensörlerden oluşur. Bu sensörler, otomatik yükselti veya çapraz eğim ayarları yapmak ve hedeflenen değerleri korumak için ayrı ayrı veya birlikte çalışabilir. Birden çok sensörle donatılmış ortalama kirişleri, daha pürüzsüz geçişler için düzensizlikleri gidermeye yardımcı olmak amacıyla daha uzun ortalama alanları sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin