AP600

AP600 Tekerlekli Asfalt Sericiler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

SE50 VT ile Asfaltlama Aralığı
2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
SE50 VT ile çalışma ağırlığı
39,229 lb
17794 kg
Azami İş Oranı
1433 ton(US)/h
1300 tonnes/hr

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yatırımdan Alınan Yüksek Getiri

Yatırımdan Alınan Yüksek Getiri

  • Özel 70 kW entegre jeneratör, hızlı ve güvenilir tabla ısıtması sağlamanın yanı sıra D7E elektrik tahrikli dozeri geliştiren aynı ekip tarafından uzun ömürlü olmak üzere tasarlanmıştır
  • Isıtma süresi 15 dakika kadar kısa olan hızlı ısınan tabla, daha yüksek günlük üretim sağlar
  • Mükemmel dönüş özelliği, hızlı seyir artan üretim sağlar
• Özel hava akış tasarımı, ekibin çalışma koşullarını iyileştirir ve uzun ömürlü dayanıklılık için komponentleri daha soğuk tutar
İşinize Yarayan Teknoloji

İşinize Yarayan Teknoloji

  • Asfaltlama Başlatma Desteği, Grade Control ayarları, asfaltlama genişliği, asfaltlama derinliği, eğim, tepe, yükseklik ve diğer kurulum özellikleri dahil olmak üzere gelecek iş sahalarında tekrar kullanım için kurulum profillerini kaydeder
  • Sıcaklık göstergeli bir besleme haznesi seviyesi sensörü (seçeneği), operatörü malzeme yüksekliği ve dağıtım sıcaklıklarına karşı bilgilendirir. Göstergeler her bir dozer ekranında bulunur
  • Özel tabla ısıtma sistemi, arıza durumlarına karşı elemanları izler ve gereksiz değiştirmelerin önüne geçilmesini sağlar
  • Cat® Grade Control seçeneği, optimize edilmiş operatör verimliliği için dozer ve tabla ekranlarına entegre edilmiştir
Kaliteli Sonuçlar, Daha Yüksek Kazançlar

Kaliteli Sonuçlar, Daha Yüksek Kazançlar

  • Çok yönlü sıkıştırıcı çubuklu tabla tasarımı, sunduğu üstün ayar imkanının yanı sıra mükemmel sürüş, yoğunluk ve döşeme dokusu sağlar
  • Römork çekme noktası, optimum tabla flotasyonu için özel bağlantı tasarımı kullanır
  • Tabla uzatmalarında özel 2 devirli orantılı kumanda
  • Cat Grade Control veya Temel Grade Control seçenekleri mevcuttur
Düşük Edinim ve İşletme Maliyetleri

Düşük Edinim ve İşletme Maliyetleri

  • Özel Eco modu ve Otomatik Motor Devri Kontrolü, yakıt tüketimini azaltır ve daha iyi konfor ve iletişim için ses seviyelerini düşürür
  • 4 pompalı besleyici sistemi, Eco modunda yüksek üretim için tasarlanmış olup daha düşük yakıt tüketimi sağlar.
  • Milyon çevrimli anahtarlar güvenilirlik sağlar
  • Konveyör yatak plakaları ve zincir korumalar, işçilik gereksinimlerini en aza indirmek ve düşük maliyetli değişimler sağlamak üzere tasarlanmıştır
  • Isıtma elemanları, kolay değiştirme için kaydırılarak çıkarılır
  • İşlenmiş tabla şasileri, tabla plakası değiştirme işlemini basitleştirir
  • Kamyon değişimleri sırasında daha iyi performans için gelişmiş besleme haznesi yanıp sönme özelliği ile artan bellek ve sıcaklık dayanıklılığı
Daha Fazla Konfor

Daha Fazla Konfor

  • Havalandırma sistemi, helezon haznesinden dumanları çekerek daha konforlu çalışma ortamı için operatörden uzağa yönlendirir
  • Çift operatör kabini, yedek kapasite ve makinenin her iki yanından eksiksiz kontrol sağlar. Her bir kabin, iyi bir her yönden görüş olanağı için şasiden uzağa doğru açılabilir
  • Isıtmalı koltuk seçeneği, pnömatik süspansiyon, birden çok ayar ve yatırılabilir konsollar, gün boyu konfor sağlar
  • Eco modu, ekiple net iletişimi destekleyen düşük ses seviyeleri sunar
  • Yüksek görünürlüklü 76 mm (3") emniyet kemeri, güvenlik uyumluluğuna yardımcı olur
  • USB portu, yazılım güncellemelerini basitleştirir
  • Bardaklıklar kolaylık sağlar
Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar

Kolay Görüş Sağlayan Ekranlar

  • Ayarlanabilir parlaklık özellikli dokunmatik ekran, operatörün çeşitli aydınlatma koşullarında performans için ince ayar yapmasını sağlar
  • Dokunmatik ekran erişimi, jeneratör ve yardımcı gücün etkinleştirilmesini basitleştirirken tabla plakası ısıtma sıcaklıkları, titreşimli hızlar, Cat Grade Control (seçeneği) ve kaydedilen operatör tercihlerinin kolayca ayarlanmasını sağlar
  • Operatör ekranları, mevcut birden çok seçenekle özel dil gereksinimlerine uygun olarak kişiye göre ayarlanabilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AP600

SE50 VT ile Asfaltlama Aralığı 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4") 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
Çalışma Uzunluğu 22.5 ft 6.8 m
Çalışma Genişliği 10.8 ft 3.3 m
Toplam Yükseklik 12.8 ft 3.9 m
Nakliye Uzunluğu 21.9 ft 6.6 m
Nakliye Genişliği 8.3 ft 2.55 m
Nakliye Yüksekliği 10.1 ft 3.1 m
SE50 VT ile çalışma ağırlığı 39,229 lb 17794 kg
Nakliye Ağırlığı - Yalnızca Serici 30,904 lb 14018 kg
Yakıt Deposu Kapasitesi 73 gal (ABD) 278 l
Soğutma Sistemi - Toplam 9.8 gal (ABD) 37 l
Hidrolik Yağı Deposu 58 gal (ABD) 219 l
Temizleme Püskürtme Deposu 7.9 gal (ABD) 30 l
Brüt Güç 202 hp 151 kW
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
Azami İş Oranı 1433 ton(US)/h 1300 tonnes/hr
Azami Seyir Hızı 10 mil/sa. 16 km/sa.
Azami Asfaltlama Hızı - Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla ile 82 ft/min 25 m/min
İç Dönüş Yarıçapı 4.5 ft 1.5 m

AP600 Standart Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Çift operatör kabini
  • Direksiyon kılavuzu
  • Havalandırma Sistemi

Teknoloji

  • Product Link™ Elite 641_hücresel

Güç Aktarma Sistemi

  • Otomatik motor devri kontrolü
  • Değişken hızlı soğutma fanı
  • Eco modu
  • Uzun ömürlü hidrolik yağı

Elektrik sistemi

  • 1.000 CCA akü
  • 100 amper alternatör
  • 12 V güç soketi
  • Cat Elektronik Teknisyeni
  • Otomotiv tipi sigorta sistemi
  • 70 kW jeneratör
  • Makine güvenlik sistemi

Malzeme Dağıtımı

  • Kontak türü malzeme besleme sensörleri
  • Ayarlanabilir itme kasnağı

Servis ve Bakım

  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Uzaktan erişim tahliyeleri
  • Programlı yağ numunesi alma portları
  • Yan göstergeler

Güvenlik

  • Geri vites alarmı
  • Korna
  • Çalışma lambaları
  • Ayna paketi
  • Tahribata karşı koruma sağlayan kapaklar

AP600 İsteğe Bağlı Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Havalı koltuk
  • Sert üst güneşlik
  • Yavaşlama pedalı
  • Isıtmalı koltuklar
  • Yan kalkanlar
  • Römork çekme noktası göstergesi (2.)
  • Şemsiye
  • Ekran güneşliği
  • Ön cam
  • Ön cam

Teknoloji

  • Cat Grade Control
  • Besleme haznesi seviyesi ve malzeme yüksekliği sensörü
  • Asfaltlama başlatma desteği
  • Product Link™ Elite 631_uydu

Güç Aktarma Sistemi

  • Bütün çeker
  • Balast_ön ağırlıklar
  • Ön tekerlek desteği
  • Radyal tahrik lastikleri
  • Sand dişli tahrik lastikleri

Elektrik Sistemi

  • Yardımcı güç paneli_6,6 kW

Malzeme Dağıtımı

  • Helezon uzantısı
  • Dengeleme cihazları
  • Ana şasi uzantıları_manuel
  • Ana şasi uzantıları_elektrikli
  • Sonik besleme sensörleri
  • Elektrikli katlanır ön apron
  • Kamyon çeki topuzu
  • Temizleme pompası ve makarası
  • Temizleme deposu
  • Geniş asfaltlama paketleri

Servis ve Bakım

  • Çalışma süresi kitleri
  • Servis onarım kitleri

Grade Referansları

  • Sonik Ortalama Kirişi
  • Sabit Kızak, 9,15 m (30') and 12,2 m (40')

AP600 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

AP600 Serici

AP600 Serici

AP600 Serici

AP600 Serici

AP600 Serici

AP600 Serici
AP600 Serici
AP600 Serici
AP600 Serici
AP600 Serici

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Grade and Slope sistemi, asfaltlı yüzeylerdeki düzensizlikleri gidermek üzere tasarlanmıştır. Sistem, yükseltileri ve eğimleri kontrol eden sensörlerden oluşur. Bu sensörler, otomatik yükselti veya çapraz eğim ayarları yapmak ve hedeflenen değerleri korumak için ayrı ayrı veya birlikte çalışabilir. Birden çok sensörle donatılmış ortalama kirişleri, daha pürüzsüz geçişler için düzensizlikleri gidermeye yardımcı olmak amacıyla daha uzun ortalama alanları sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin