攝影棚拍攝

工業高性能鏟斗 2340 mm (92")、栓接式斗齒

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
92.1 in
2340 mm
容量
0.94 yd³
0.72 m³
重量
795.9 lb
361 kg

總覽

用於各種應用中的裝載、搬運和卸載。

產品規格 2340 mm (92")、栓接式斗齒

寬度 92.1 in 2340 mm
容量 0.94 yd³ 0.72 m³
重量 795.9 lb 361 kg
高度 21.7 in 550 mm
長度 43 in 1092 mm
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
側壁厚度 0.2 in 5 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 2340 mm (92")、栓接式斗齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

作業中的 Cat® 299D2 小型履帶裝載機搭配工業鏟斗

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
作業中的 Cat® 299D2 小型履帶裝載機搭配工業鏟斗