Descripción general
Su diseño permite convertir las puntas hexagonales de los ejes de salida en redondas o las puntas redondas de los ejes de salida en hexagonales.
Especificaciones principales
Su diseño permite convertir las puntas hexagonales de los ejes de salida en redondas o las puntas redondas de los ejes de salida en hexagonales.
| Longitud total | 15.5 pulg 394 mm |
| Peso | 15.4 lb 7 kg |
| Tamaños de eje | Extremo hexagonal de 52 mm (2"), extremo redondo de 65 mm (2,6") Extremo hexagonal de 52 mm (2"), extremo redondo de 65 mm (2,6") |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha