Extensión de 1.829 mm (72")

Extensión de 1.829 mm (72") Extensiones

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud total
78 pulg
1981 mm
Peso
77.2 lb
35 kg
Cantidad de ajustes
0
0

Características de un vistazo

Varillas de extensión

Varillas de extensión

Las varillas de extensión están disponibles en varias longitudes para permitir que el sistema de sinfín excave a diferentes profundidades.
Pasadores de retención

Pasadores de retención

El pasador de retención permite realizar cambios rápidos de las paletas del sinfín en la unidad de mando y ajustar la profundidad de la varilla de extensión.

Especificaciones del producto para Extensión de 1.829 mm (72")

Longitud total 78 pulg 1981 mm
Peso 77.2 lb 35 kg
Cantidad de ajustes 0 0

Vea cómo Extensión de 1.829 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha