Descripción general
Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.
Especificaciones principales
Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.
Se muestran 1-6 de 5
| Tipo | Broca con cabezal giratorio Broca con cabezal giratorio |
| Longitud total | 10.4 pulg 263 mm |
| Peso | 46.9 lb 21.29 kg |
| Diámetro cortado | 16.5 pulg 419 mm |
| Dientes | 14 14 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha