| Tipo | Punta estándar Punta estándar |
| Longitud total | 50.7 pulg 1288 mm |
| Peso | 308.6 lb 140 kg |
| Diámetro cortado | 914/457 mm (36/18") 914/457 mm (36/18") |
| Extensión de broca | 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72") 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72") |
| Dientes | 13 13 |
Brocas de sinfín 457 mm (36")
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Tipo
- Punta estándar
- Punta estándar
- Longitud total
- 50.7 pulg
- 1288 mm
- Peso
- 308.6 lb
- 140 kg
Descripción general
Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 457 mm (36")
Vea cómo 457 mm (36") se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de sinfín
457 mm (36")
Seleccionado
- Tipo
- Punta estándar
- Punta estándar
- Longitud total
- 50.7 pulg
- 1288 mm
- Peso
- 308.6 lb
- 140 kg
Accesorios de sinfín
Broca de perforación para roca de 457 mm (18")
- Tipo
- Broca con cabezal giratorio
- Broca con cabezal giratorio
- Longitud total
- 48.1 pulg
- 1221 mm
- Peso
- 191.8 lb
- 87 kg
Accesorios de sinfín
Broca de perforación para roca de 508 mm (20")
- Tipo
- Broca con cabezal giratorio
- Broca con cabezal giratorio
- Longitud total
- 48.1 pulg
- 1221 mm
- Peso
- 218.3 lb
- 99 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha