Descripción general
Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.
Especificaciones principales
Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.
Se muestran 1-6 de 5
| Tipo | Punta estándar Punta estándar |
| Longitud total | 50.3 pulg 1278 mm |
| Peso | 101.4 lb 46 kg |
| Diámetro cortado | 12 pulg 305 mm |
| Extensión de broca | 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72") 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72") |
| Dientes | 4 4 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha