610 mm (24")

Brocas de sinfín 610 mm (24")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo
Broca
Broca
Longitud total
50.7 pulg
1289 mm
Diámetro cortado
610/305 mm (24/12")
610/305 mm (24/12")

Descripción general

Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.

Especificaciones del producto para 610 mm (24")

Tipo Broca Broca
Longitud total 50.7 pulg 1289 mm
Diámetro cortado 610/305 mm (24/12") 610/305 mm (24/12")
Extensión de broca 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72") 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72")
Dientes 9 9

Vea cómo 610 mm (24") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  610 mm (24")

Ver más ofertas