Unidad de Mando del Sinfín A41

Unidad de Mando del Sinfín A41 Unidades de mando

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Par del eje motriz a presión máxima
3038.8 lb/pie
4120 N·m
Método del mando
Motor gerotor, reducción de engranaje planetario sencillo
Motor gerotor, reducción de engranaje planetario sencillo
Sistema hidráulico necesario
Flujo estándar
Flujo estándar

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Los sinfines Cat® se utilizan para perforar orificios para bases, cercas, carteles de señalización, árboles y arbustos en aplicaciones de construcción, agrícolas y de paisajismo.
Sistemas de mando múltiple

Sistemas de mando múltiple

Cada uno de los tres sistemas de mando diferentes están diseñados con la cantidad justa de velocidad y par a fin de trabajar en una amplia gama de tipos de suelo.

  • Los Sistemas A11 y A23 cuentan con un motor hidráulico de velocidad variable, bidireccional y de estilo gerotor que genera una velocidad de la broca y un par de salida óptimos para trabajos de servicio liviano a moderado.
  • El Sistema A41 cuenta con un motor hidráulico de velocidad variable, bidireccional, con mando planetario de reducción única y de estilo gerotor. Este se encuentra montado en una caja de engranajes planetarios a fin de ofrecer una velocidad de la broca y un par de salida óptimos en aplicaciones de servicio moderado a pesado.
  • El Sistema A68 cuenta con un motor hidráulico de engranajes de velocidad variable, bidireccional, con mando planetario de reducción doble. Este se encuentra montado en una caja de engranajes planetarios a fin de ofrecer una velocidad de la broca y un par de salida óptimos en aplicaciones de servicio moderado a pesado con requisitos de perforación de alto rendimiento.
Brocas resistentes para cualquier aplicación

Brocas resistentes para cualquier aplicación

Las brocas resistentes se adaptan a una gran cantidad de proyectos. Se ofrecen brocas estándar, brocas para árboles, brocas industriales y brocas de cabezal de perforación de roca estándar (con pernos) para cubrir una amplia variedad de aplicaciones y condiciones del terreno.
Adaptadores y extensiones de brocas

Adaptadores y extensiones de brocas

Varias extensiones permiten excavar más profundo y adaptarse a diseños de brocas de eje redondo o hexagonal. El pasador de retención reduce el tiempo de cambio de la paleta del sinfín.

Especificaciones del producto para Unidad de Mando del Sinfín A41

Par del eje motriz a presión máxima 3038.8 lb/pie 4120 N·m
Método del mando Motor gerotor, reducción de engranaje planetario sencillo Motor gerotor, reducción de engranaje planetario sencillo
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar
Flujo hidráulico óptimo 42-83 L/min (11-22 gal EE.UU./min) 42-83 L/min (11-22 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²)
Ancho total 11 pulg 280 mm
Longitud total 11.1 pulg 282 mm
Altura total 26.3 pulg 668 mm
Diámetro de la caja 11 pulg 280 mm
Peso 159.4 lb 72.3 kg
Cilindrada del motor 15.3 pulg³ 250 cm³
Velocidad de la broca a flujo máximo 71 rpm 71 rpm
Tamaño del eje de salida hexagonal 2 pulg 51 mm

Vea cómo Unidad de Mando del Sinfín A41 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista frontal

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista frontal
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha