152 mm (6")

152 mm (6") Brocas de sinfín

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo
Broca con cabezal giratorio
Broca con cabezal giratorio
Longitud total
9.4 pulg
238 mm
Peso
23.4 lb
10.6 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Servicio estándar

Servicio estándar

Las brocas de servicio estándar se utilizan en condiciones de suelo normales y aplicaciones de roca fracturable para excavación común. Es la mejor opción para quienes cavan de 250 a 300 hoyos al día, ya que permite cambios de dientes rápidos.
Brocas para árboles

Brocas para árboles

Las brocas para árboles son mejores para suelos abrasivos y rocas fracturables. Las brocas para árboles tienen una forma ahusada que permite perforar un orificio superior de mayor diámetro para el cepellón y un orificio de menor diámetro para abono o fertilizante.
Brocas industriales

Brocas industriales

Las brocas industriales ofrecen una excelente retención de los dientes durante la excavación, pero también garantizan una fácil remoción e instalación.
Brocas de cabezal de perforación de roca estándar (con pernos)

Brocas de cabezal de perforación de roca estándar (con pernos)

Las brocas de cabezal de perforación de roca estándar transforman una broca estándar en una industrial cuando las condiciones del suelo cambian de normales a severas. Esto incluye roca dura y varios tipos de concreto. Las brocas se pueden quitar fácilmente para el retorno a la excavación o en condiciones normales.
Cabezal y dientes de perforación de roca

Cabezal y dientes de perforación de roca

El cabezal de perforación de roca estándar tiene una paleta más grande para aumentar la protección de la conexión para su uso en roca sólida fracturable y suelos de alto impacto. Hay una variedad de dientes de sinfín disponibles para diversas condiciones del suelo. Dientes en U para la estación externa y dientes planos o cincelados para las estaciones internas. Las paletas están disponibles con superficies dura o de carburo para usarse en suelos abrasivos y roca compactada.

Especificaciones del producto para 152 mm (6")

Tipo Broca con cabezal giratorio Broca con cabezal giratorio
Longitud total 9.4 pulg 238 mm
Peso 23.4 lb 10.6 kg
Diámetro cortado 7.5 pulg 190 mm
Dientes 8 8

Vea cómo 152 mm (6") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  152 mm (6")

Ver más ofertas