| Tipo | Punta estándar Punta estándar |
| Longitud total | 48 pulg 1219 mm |
| Peso | 39.7 lb 18 kg |
| Diámetro cortado | 4 pulg 102 mm |
| Extensión de broca compatible | 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72") 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72") |
| Número de dientes | 2 2 |
Brocas de sinfín Broca estándar de 102 mm (4")
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Tipo
- Punta estándar
- Punta estándar
- Longitud total
- 48 pulg
- 1219 mm
- Peso
- 39.7 lb
- 18 kg
Descripción general
Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para Broca estándar de 102 mm (4")
Vea cómo Broca estándar de 102 mm (4") se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de sinfín
Broca estándar de 102 mm (4")
Seleccionado
- Tipo
- Punta estándar
- Punta estándar
- Longitud total
- 48 pulg
- 1219 mm
- Peso
- 39.7 lb
- 18 kg
Accesorios de sinfín
152 mm (6")
- Tipo
- Broca con cabezal giratorio
- Broca con cabezal giratorio
- Longitud total
- 9.4 pulg
- 238 mm
- Peso
- 23.4 lb
- 10.6 kg
Accesorios de sinfín
152 mm (6")
- Tipo
- broca industrial
- broca industrial
- Longitud total
- 48.2 pulg
- 1224 mm
- Peso
- 57.3 lb
- 26 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha