Descripción general
Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.
Especificaciones principales
Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.
Se muestran 1-6 de 5
| Tipo | broca industrial broca industrial |
| Longitud total | 48 pulg 1219 mm |
| Peso | 149.9 lb 68 kg |
| Diámetro cortado | 24 pulg 610 mm |
| Extensión de broca | 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72") 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72") |
| Dientes | 8 8 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha