| Par del eje motriz a presión máxima | 815 lb/pie 1105 N·m |
| Método del mando | Motor gerotor - Mando directo Motor gerotor - Mando directo |
| Sistema hidráulico necesario | Flujo estándar Flujo estándar |
| Flujo hidráulico óptimo | 75-90 L/min (20-24 gal EE.UU./min) 75-90 L/min (20-24 gal EE.UU./min) |
| Presión hidráulica óptima | 105-150 bar (1.523-2.176 lb/pulg²) 105-150 bar (1.523-2.176 lb/pulg²) |
| Ancho total | 11 pulg 280 mm |
| Longitud total | 11.1 pulg 282 mm |
| Altura total | 27.8 pulg 707 mm |
| Diámetro de la caja | 11 pulg 280 mm |
| Peso | 152.6 lb 69.2 kg |
| Cilindrada del motor | 24 pulg³ 393 cm³ |
| Velocidad de la broca a flujo máximo | 191 rpm 191 rpm |
| Tamaño del eje de salida hexagonal | 2 pulg 51 mm |
Unidades de mando Unidad de Mando del Sinfín A11
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Par del eje motriz a presión máxima
- 815 lb/pie
- 1105 N·m
- Método del mando
- Motor gerotor - Mando directo
- Motor gerotor - Mando directo
- Sistema hidráulico necesario
- Flujo estándar
- Flujo estándar
Descripción general
Las unidades de mando de los sinfines Cat® se utilizan como repuesto o actualización de un soporte de sinfín ya existente del cliente.
Características de un vistazo
- Los Sistemas A11 y A23 cuentan con un motor hidráulico de velocidad variable, bidireccional y de estilo gerotor que genera una velocidad de la broca y un par de salida óptimos para trabajos de servicio liviano a moderado.
- El Sistema A41 cuenta con un motor hidráulico de velocidad variable, bidireccional, con mando planetario de reducción única y de estilo gerotor. Este se encuentra montado en una caja de engranajes planetarios a fin de ofrecer una velocidad de la broca y un par de salida óptimos en aplicaciones de servicio moderado a pesado.
- El Sistema A68 cuenta con un motor hidráulico de engranajes de velocidad variable, bidireccional, con mando planetario de reducción doble. Este se encuentra montado en una caja de engranajes planetarios a fin de ofrecer una velocidad de la broca y un par de salida óptimos en aplicaciones de servicio moderado a pesado con requisitos de perforación de alto rendimiento.
Especificaciones del producto para Unidad de Mando del Sinfín A11
Vea cómo Unidad de Mando del Sinfín A11 se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de sinfín
Unidad de Mando del Sinfín A11
Seleccionado
- Par del eje motriz a presión máxima
- 815 lb/pie
- 1105 N·m
- Método del mando
- Motor gerotor - Mando directo
- Motor gerotor - Mando directo
- Sistema hidráulico necesario
- Flujo estándar
- Flujo estándar
Accesorios de sinfín
Unidad de Mando del Sinfín A23
- Par del eje motriz a presión máxima
- 1699.3 lb/pie
- 2304 N·m
- Método del mando
- Motor gerotor - Mando directo
- Motor gerotor - Mando directo
- Sistema hidráulico necesario
- Flujo estándar
- Flujo estándar
Accesorios de sinfín
Unidad de Mando del Sinfín A41
- Par del eje motriz a presión máxima
- 3038.8 lb/pie
- 4120 N·m
- Método del mando
- Motor gerotor, reducción de engranaje planetario sencillo
- Motor gerotor, reducción de engranaje planetario sencillo
- Sistema hidráulico necesario
- Flujo estándar
- Flujo estándar
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha