Descripción general
Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.
Especificaciones principales
Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.
Se muestran 1-6 de 5
| Tipo | Broca con cabezal giratorio Broca con cabezal giratorio |
| Longitud total | 48.1 pulg 1222 mm |
| Peso | 79.4 lb 36 kg |
| Diámetro cortado | 6 pulg 152 mm |
| Extensión de broca compatible | N/C N/C |
| Número de dientes | 8 8 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha