Especificaciones
Filtro de aire | Espuma Espuma |
Bujía | A5RTC A5RTC |
Tipo de aceite | 10W-30 10W-30 |
Volumen de aceite | 32 oz 946 L |
Todo lo necesario para mantener el Generador Portátil RP5500 trabajando en condiciones óptimas. Este juego de servicio autorizado por el fabricante incluye una botella de aceite, una bujía y un filtro de aire.
Asegúrese de mantener el Generador Portátil RP5500 en condiciones óptimas con este juego de servicio aprobado por el fabricante.
Filtro de aire | Espuma Espuma |
Bujía | A5RTC A5RTC |
Tipo de aceite | 10W-30 10W-30 |
Volumen de aceite | 32 oz 946 L |
Altura de la caja | 9.7 pulg 245 mm |
Ancho de la caja | 5.6 pulg 142 mm |
Longitud de la caja | 3.8 pulg 97 mm |
Peso de embarque | 2.5 lb 1.1 kg |
UPC | 815683020210 815683020210 |