aprox. de
Altura de la caja | 3.5 pulg 90 mm |
Ancho de la caja | 12 pulg 303 mm |
Longitud de la caja | 14 pulg 350 mm |
Peso de embarque | 9.92 lb 4.5 kg |
UPC | 815683020135 815683020135 |
Cable eléctrico con conector simple (25')
Este práctico cable eléctrico de 25' (7,63 m) incluye un enchufe de cierre por torsión L14-30P para la salida de 30 amperios del generador y un tomacorriente L14-30R en el otro extremo, para entregar energía eléctrica en cualquier lugar de difícil acceso. Compatible con los modelos RP5500, RP6500 E y RP7500 E.
Este práctico cable eléctrico incluye un enchufe L14-30P y un tomacorriente L14-30R para mantenerlo conectado a la energía eléctrica en cualquier lugar de difícil acceso.
Altura de la caja | 3.5 pulg 90 mm |
Ancho de la caja | 12 pulg 303 mm |
Longitud de la caja | 14 pulg 350 mm |
Peso de embarque | 9.92 lb 4.5 kg |
UPC | 815683020135 815683020135 |