Eléctrico
Potencia de funcionamiento | 7.5 W 7.5 W |
Potencia de arranque | 9.375 W 9.375 W |
Voltaje de CA | 120 V/240 V a 60 Hz 120 V/240 V a 60 Hz |
Salida de CC | — — |
Distorsión armónica total (THD) | — — |
Tomacorrientes | 2 x 5-20R GFCI doble, 1 x L5-30R (cierre por torsión), un L14-30R (cierre por torsión) 2 x 5-20R GFCI doble, 1 x L5-30R (cierre por torsión), un L14-30R (cierre por torsión) |
Tipo de batería | Ión de litio Ión de litio |