Spécifications
Type de matériau | Polyester Polyester |
Cette housse de protection personnalisée en nylon protège votre groupe électrogène portatif de la poussière, de la pluie et des rayures. Équipé d'un cordon avec tendeur pour un ajustement parfait et une sécurité optimale. Compatible avec les modèles RP5500, RP6500 E et RP7500 E.
Cette housse de protection personnalisée en nylon comprend un cordon avec tendeur pour un ajustement parfait qui protègera votre groupe électrogène portatif.
Type de matériau | Polyester Polyester |
Hauteur | 24.7 in 628 mm |
Longueur | 32.9 in 835 mm |
Largeur | 27.4 in 696 mm |
Hauteur du carton | 15.9 in 405 mm |
Longueur du carton | 1.4 in 35 mm |
Poids en ordre d'expédition | 2 lb 0.9 kg |
UPC | 815683020197 815683020197 |