Spécifications
Type de matériau | Polyester Polyester |
Cette housse de protection personnalisée en nylon protège votre groupe électrogène portatif de la poussière, de la pluie et des rayures. Équipé d'un cordon avec tendeur pour un ajustement parfait et une sécurité optimale. Compatible avec le modèle RP3600.
Cette housse de protection personnalisée en nylon comprend un cordon avec tendeur pour un ajustement parfait qui protègera votre groupe électrogène portatif.
Type de matériau | Polyester Polyester |
Hauteur | 23 in 583 mm |
Largeur | 25.2 in 639 mm |
Longueur | 28.4 in 721 mm |
Hauteur du carton | 11.8 in 300 mm |
Largeur du carton | 10.6 in 270 mm |
Longueur du carton | 1.4 in 35 mm |
Poids en ordre d'expédition | 1.8 lb 0.8 kg |
UPC | 815683020180 815683020180 |