Spécifications
Type de matériau | Polyester Polyester |
Cette housse de protection personnalisée en nylon protège votre groupe électrogène portatif de la poussière, de la pluie et des rayures. Équipé d'un cordon avec tendeur pour un ajustement parfait et une sécurité optimale. Compatible avec RP12000 E modèles.
cette solution sur mesure en polyester couvercle de protection protège votre groupe des rayures, la saleté et l'humidité. < /p>
Type de matériau | Polyester Polyester |
Hauteur | 35.8 in 910 mm |
Largeur | 32.7 in 830 mm |
Longueur | 35.8 in 908 mm |
Hauteur du carton | 14.2 in 360 mm |
Largeur du carton | 14 in 355 mm |
Longueur du carton | 1.8 in 45 mm |
Poids en ordre d'expédition | 3.3 lb 1.5 kg |
UPC | 815683023914 815683023914 |