Spécifications
Type de matériau | Polyester Polyester |
Cette housse de protection personnalisée est spécialement conçue pour garder votre Groupe électrogène à onduleur portatif INV2000 en sécurité et au sec.
Cette housse de protection personnalisée en nylon comprend un cordon avec tendeur pour un ajustement parfait qui protègera votre groupe électrogène portatif.
Type de matériau | Polyester Polyester |
Hauteur | 22.8 in 580 mm |
Largeur | 11.6 in 295 mm |
Longueur | 19.3 in 490 mm |
Hauteur du carton | 14.2 in 360 mm |
Largeur du carton | 14 in 355 mm |
Longueur du carton | 1.8 in 45 mm |
Poids en ordre d'expédition | 0.77 lb 0.35 kg |
UPC | 815683025581 815683025581 |