Spécifications
Tension nominale | 120 Vca 120 Vca |
Cordon d'alimentation multiconnecteur (25 ft)
Ce cordon d'alimentation pratique de 25 pi (7,63 m) comporte une fiche à enclenchement L14-30P pour votre sortie de groupe électrogène 30 A et quatre sorties électriques 5-20R 120 V sur l'autre extrémité. Il s'agit des mêmes sorties électriques qu'à votre domicile et cela vous permet de faire fonctionner simultanément encore plus d'outils ou de dispositifs. Compatible avec les modèles RP5500, RP6500 E et RP7500 E.
Ce cordon d'alimentation pratique comporte une prise L14-30P ainsi que quatre sorties électriques 5-20R pour vous permettre de faire fonctionner simultanément plusieurs outils ou dispositifs.
Tension nominale | 120 Vca 120 Vca |
Hauteur du carton | 3.5 in 90 mm |
Largeur du carton | 12 in 303 mm |
Longueur du carton | 14 in 350 mm |
Poids en ordre d'expédition | 9.6 lb 4.4 kg |
UPC | 815683020128 815683020128 |